HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Formspännare 
för ytterspänning
K2077

Formspännare för ytterspänning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Spännmutter aluminium.
Spänntång stål.
Utförande:Spännmutter hårdanodiserad.Anmärkning:Konturen till arbetsstycket som ska spännas formas i spänntången.

Med hjälp av det graverade gradtalet kan alltid samma åtdragningsmoment uppnås för säker åtdragning av arbetsstycket, även utan momentnyckel.

Spännslag för spänntången K2077.01910 är radiellt 0,025 mm per 15° vridning. Rekommenderat spännslag är 0,07 mm. Maximalt tillåtet spännslag är 0,38 mm.
Spännslag för spänntången K2077.04950 är radiellt 0,05 mm per 15° vridning. Rekommenderat spännslag är 0,1 mm. Maximalt tillåtet spännslag är 0,64 mm.

Positioneringsflänsen möjliggör en exakt passform.
Manövrering:Åtdragning av spännmuttrar sker med hjälp av haknyckel.Tekniska dataSe Tekniska anvisningar.LeveransomfattningForm A: formspännare bestående av spännmutter och spänntång.

Form B: spänntång.

Inklusive cylinderskruvar för fastsättning av spänntång. (Metrisk och tum)
Ritningsinformation:
1) Cylinderskruv
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K2077 Formspännare för ytterspänning 385 kB
 Teknisk anvisning för fastspänningssystem för formar 24,4 kB

Ritningar (total översikt)

Formspännare 
för ytterspänning

Formspännare för ytterspänning, Form A

Mer information

Ritningar

Formspännare för ytterspänning, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BenämningFormDD1D2D3D4D5D6D7HH1H2H3H4H5Åtdragnings-
moment
max. Nm
Spännområde
min. - max.
Spännkraft
kN
CADTillb.PrisBeställ
K2077.01910FormspännareA23,919,138,129M3x1650,820,16,435,622,94,62,56,825,481,52,5 - 15,917,3 1 112,20 SEK
K2077.04950FormspännareA55,949,576,263,8M5x2288,950,56,448,332,45,12,511,136,2135,55,1 - 45,717,8 3 336,38 SEK

Formspännare för ytterspänning, Form B

Mer information

Ritningar

Formspännare för ytterspänning, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BenämningFormDD1D2D3D4HH1H2H3H4Spännområde
min. - max.
CADTillb.PrisBeställ
K2077.01911SpänntångB23,919,138,129M3x1635,622,94,62,56,82,5 - 15,9 513,59 SEK
K2077.04951SpänntångB55,949,576,263,8M5x2248,332,45,12,511,15,1 - 45,7 2 142,38 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se