HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Formspännare för egen montering
K0500

Formspännare för egen montering

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Flänsplatta, kolv och grundkropp i stål.
Tätningar i NBR.
Skruvar DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8.
Spänntång i aluminium.
Utförande:Flänsplatta, kolv och grundkropp rostbeständiga, blanka.
Skruvar förzinkade.
Spänntång anodiserad röd eller färglös.
Anmärkning:Formspännarna är lämpliga för montering i egna fixturer och spännsystem. I flänsplattan kan spänntänger för både ytter- och innerspänning fästas. Arbetsstyckets kontur överförs till spänntången. Både fria former och asymmetriska konturer är möjliga.

Det integrerade fjäderpaketet ger en spännkraft på 5,8 kN. Genom efterspänning med tryckluft kan spännkraften ökas till upp till 43,5 kN. Spännarna lossas genom att tryckluft leds in till den nedre kolvytan. Då trycks kolven uppåt och lossar spänntångens spänning.

Spännområde 0,2 mm.
Upprepningsnoggrannhet < 0,01 mm.

Monteringsmått på begäran.
Tillbehör:Spänntång för ytter- eller innerspänning K0502Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0500 Formspännare för egen montering 269 kB
 Tekniska anvisningar för formspännare 367 kB

Ritningar

Formspännare för egen montering

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande 2Spännområde
min. - max.
Fräsdjup
min. / max.
Arbetsstycksvikt
max. kg
CADTillb.PrisBeställ
K0500.116030för ytterspänningØ 30 - Ø 1401-2025  På begäran
K0500.216030för innerspänningØ 30 - Ø 1401-2025  På begäran
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se