HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Formspännare för rasterplattor
K0501

Formspännare för rasterplattor

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Flänsplatta, kolv och grundkropp i stål.
Tätningar i NBR.
Skruvar DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8.
Spänntång i aluminium.
Utförande:Flänsplatta, kolv och grundkropp rostbeständiga, blanka.
Skruvar förzinkade.
Spänntång anodiserad röd eller färglös.
Anmärkning:Formspännare med bottenplatta för montering på hålplattor med rastermått 50 mm. I flänsplattan kan spänntänger för både ytter- och innerspänning fästas. Arbetsstyckets kontur överförs till spänntången. Både fria former och asymmetriska konturer är möjliga.

Det integrerade fjäderpaketet ger en spännkraft på 5,8 kN. Genom efterspänning med tryckluft kan spännkraften ökas till upp till 43,5 kN. Spännarna lossas genom att tryckluft leds in till den nedre kolvytan. Då trycks kolven uppåt och lossar spänntångens spänning.

Spännområde 0,2 mm.
Upprepningsnoggrannhet < 0,01 mm.
Tillbehör:Spänntång för ytter- eller innerspänning K0502Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0501 Formspännare för rasterplattor 281 kB
 Tekniska anvisningar för formspännare 367 kB

Ritningar

Formspännare för rasterplattor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande 2Spännområde
min. - max.
Fräsdjup
min. / max.
Arbetsstycksvikt
max. kg
Tillhörande
passkruv
CADTillb.PrisBeställ
K0501.11603050för ytterspänningØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  På begäran
K0501.21603050för innerspänningØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  På begäran
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se