- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål 1.1191 (CK45). Draghållfasthet ≈700 N/mm².Utförande:Brunerat.Anmärkning:Bärtappar enligt VDI 3366.
I regel ska alltid fyra bärtappar placeras ut. Observera att om fyra bärtappar används så bärs hela verktygets vikt av två bärtappar. På så sätt kan lasten fördelas på två bärtappar när verktyget vänds.
Levereras med insexskruvar.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | A1 | B | B1 | D1 | D2 | D3 | G För cylinderskruv | L | L2 | L3 | T | T1 | Bärförmåga kg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2045.16 | 10 | 34 | 20 | - | 16 | 9,5 | 14,5 | M8x25 | 80 | 6 | 20 | 9 | 6 | 320 | | | 209,22 SEK | | K2045.20 | 10 | 37 | 25 | - | 20 | 11,5 | 17,5 | M10x30 | 90 | 8 | 25 | 11 | 8 | 630 | | | 244,09 SEK | | K2045.25 | 12 | 38 | 35 | - | 25 | 14 | 20 | M12x40 | 100 | 8 | 30 | 13 | 10 | 1250 | | | 298,66 SEK | | K2045.32 | 16 | 46 | 40 | - | 32 | 18 | 26 | M16x45 | 120 | 10 | 32 | 17,5 | 10 | 2000 | | | 408,44 SEK | | K2045.40 | 18 | 54 | 50 | - | 40 | 23 | 33 | M20x60 | 140 | 10 | 40 | 21,5 | 12 | 3200 | | | 550,51 SEK | | K2045.50 | 22 | 59 | 60 | - | 50 | 27 | 39 | M24x70 | 160 | 12 | 45 | 25 | 14 | 5000 | | | 797,07 SEK | | K2045.63 | 20 | 78 | 80 | 40 | 63 | 23 | 33 | M20x100 | 200 | 12 | 50 | 21,5 | 16 | 8000 | | | 1 992,68 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|