- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Kulrullar i många utföranden
Kulrullarna från KIPP har visat att de fungerar för alla typer av transportuppgifter. Överallt, från stora gruvföretag till små verkstäder, används kulrullarna till det mesta. Kulrullarna används framför allt för att transportera tungt och ömtåligt gods. De monteras till exempel i pressar, mätinstrument och komplexa transportsystem. |
Kulrullarna tillverkas antingen med ett massivt stålhus eller med en annan materialtyp. Med hjälp av filttätningar kan man dessutom förhindra att smuts tränger in i kulhuset. Kunden kan välja mellan följande material. |
|
|
Det varierande produktsortimentet från KIPP innehåller allt, från kulrullar med bärighetstal på 50 newton till kulrullar med bärighetstal på 15 000 newton. I HEINRICH KIPP WERKs onlineshop finns över 40 olika varianter av kulrullar. De finns även med en mängd olika diametrar, och många av kulrullarna finns även i diverse miniatyrutföranden.
|
|
Hus: |
- Förzinkat stål - Rostfritt stål |
Lastkula: |
- Stål - Rostfritt stål - Polyamid (POM) |
|
|
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|