- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0769Ögleskruvar vridbara höghållfasta kvalitetsklass 10 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Ögla stål 1.6541. Skruv stål.Utförande:Ögla smidd och höghållfasthet seghärdad. 100 % elektromagnetisk sprickkontroll enl. EN 1677-1, 4-faldig säkerhet. Plastbelagd. Skruv hållfasthetsklass 10.9.Anmärkning:I motsats till ögleskruvarna DIN 580 har öglan ett vridbart lager, så att kraftriktningen kan ställas in och så den inte kan sno sig eller förvridas.
– 4-faldig säkerhet – Sidoanslag upp till 90° möjligt – Öglans kropp kan vridas 360° när skruven är åtdragen.
De angivna belastningsvärdena gäller vid ett minimiskruvdjup på 1x gängans nominella diameter i stål med en minimidraghållfasthet på 363 N/mm², vid en användningstemperatur på -20 °C till +100 °C.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 2 | D | D1 | D2 | D3 | H | L | S | S1 | SW | Bärförmåga kg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0769.08151 | med sexkantsnyckel | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 9 | 9,5 | 6 | 300 | | | 410,05 SEK | | K0769.10151 | med sexkantsnyckel | M10 | 25 | 44 | 26 | 47 | 15 | 9 | 9,5 | 6 | 400 | | | 410,05 SEK | | K0769.12181 | med sexkantsnyckel | M12 | 30 | 52 | 34 | 55 | 18 | 11 | 11 | 8 | 750 | | | 451,71 SEK | | K0769.16241 | med sexkantsnyckel | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 529,30 SEK | | K0769.20301 | med sexkantsnyckel | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 15 | 12 | 2300 | | | 728,84 SEK | | K0769.24361 | med sexkantsnyckel | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 18 | 14 | 3200 | | | 923,10 SEK | | K0769.30451 | med sexkantsnyckel | M30 | 60 | 105 | 61 | 112 | 45 | 25 | 22,5 | 17 | 4500 | | | 1 334,12 SEK | | K0769.08150 | utan sexkantsnyckel | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 8 | 11 | 6 | 300 | | | 389,39 SEK | | K0769.10150 | utan sexkantsnyckel | M10 | 25 | 44 | 25 | 47 | 15 | 8 | 11 | 6 | 400 | | | 389,39 SEK | | K0769.12180 | utan sexkantsnyckel | M12 | 30 | 52 | 33 | 55 | 18 | 10 | 13 | 8 | 750 | | | 428,89 SEK | | K0769.16240 | utan sexkantsnyckel | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 507,89 SEK | | K0769.20300 | utan sexkantsnyckel | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 17 | 12 | 2300 | | | 699,68 SEK | | K0769.24360 | utan sexkantsnyckel | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 21 | 14 | 3200 | | | 883,93 SEK | | K0769.30450 | utan sexkantsnyckel | M30 | 60 | 108 | 62 | 112 | 45 | 27 | 26 | 17 | 4500 | | | 1 280,31 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|