- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål 1.1141, rostfritt stål 1.4301 eller rostfritt stål 1.4401. Utförande:sänksmitt.Anmärkning:För att lyfta och bära med höga krav på säkerhet (maskinkonstruktion, lyftanordningar, lyftdon). CE-märkningen är instansad i ögleskruven. F2 bärförmåga under max. 45° per ögleskruv.På begäran:Med intyg om överensstämmelse. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Stålnyckel | Grundkroppens yta | D1 | L | D2 | D3 | D4 | E | H | K | M | F1 max. kN | F2 max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0767.08 | stål | 1.1141 | blank | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 11,74 SEK | | K0767.10 | stål | 1.1141 | blank | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 15,07 SEK | | K0767.12 | stål | 1.1141 | blank | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 20,35 SEK | | K0767.16 | stål | 1.1141 | blank | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 30,14 SEK | | K0767.20 | stål | 1.1141 | blank | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 40,58 SEK | | K0767.24 | stål | 1.1141 | blank | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 78,03 SEK | | K0767.008 | stål | 1.1141 | galvaniskt förzinkat | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 11,74 SEK | | K0767.010 | stål | 1.1141 | galvaniskt förzinkat | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 15,07 SEK | | K0767.012 | stål | 1.1141 | galvaniskt förzinkat | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 20,35 SEK | | K0767.016 | stål | 1.1141 | galvaniskt förzinkat | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 30,14 SEK | | K0767.020 | stål | 1.1141 | galvaniskt förzinkat | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 40,58 SEK | | K0767.024 | stål | 1.1141 | galvaniskt förzinkat | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 78,03 SEK | | K0767.108 | rostfritt stål | 1.4301 | - | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 38,86 SEK | | K0767.110 | rostfritt stål | 1.4301 | - | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 62,21 SEK | | K0767.112 | rostfritt stål | 1.4301 | - | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 90,52 SEK | | K0767.116 | rostfritt stål | 1.4301 | - | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 128,83 SEK | | K0767.120 | rostfritt stål | 1.4301 | - | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 199,65 SEK | | K0767.124 | rostfritt stål | 1.4301 | - | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 353,77 SEK | | K0767.208 | rostfritt stål | 1.4401 | - | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 55,00 SEK | | K0767.210 | rostfritt stål | 1.4401 | - | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 75,45 SEK | | K0767.212 | rostfritt stål | 1.4401 | - | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 124,53 SEK | | K0767.216 | rostfritt stål | 1.4401 | - | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 200,08 SEK | | K0767.220 | rostfritt stål | 1.4401 | - | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 258,73 SEK | | K0767.224 | rostfritt stål | 1.4401 | - | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 546,95 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|