- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1952Spännjärn gaffelformade DIN 6315, stål och aluminium |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål eller EN AW-7022.Utförande:Lackerat. Blankt aluminium.Anmärkning:Om koniska hylsor K0729 används krävs Form G.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | För skruv | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1952.06 | seghärdat stål | A | 60 | 12 | 6,6 | 18 | 6 | 3 | M6 | | | 93,10 SEK | | K1952.08 | seghärdat stål | A | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | | | 94,28 SEK | | K1952.10 | seghärdat stål | A | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | | | 106,66 SEK | | K1952.12 | seghärdat stål | A | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 125,92 SEK | | K1952.121 | seghärdat stål | A | 160 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 144,65 SEK | | K1952.122 | seghärdat stål | A | 200 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 188,89 SEK | | K1952.16 | seghärdat stål | A | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 177,91 SEK | | K1952.161 | seghärdat stål | A | 200 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 205,56 SEK | | K1952.162 | seghärdat stål | A | 250 | 40 | 18 | 48 | 15 | 10 | M16/M18 | | | 296,40 SEK | | K1952.20 | seghärdat stål | A | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | | | 271,54 SEK | | K1952.201 | seghärdat stål | A | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 366,36 SEK | | K1952.202 | seghärdat stål | A | 315 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 475,38 SEK | | K1952.24 | seghärdat stål | A | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 336,22 SEK | | K1952.241 | seghärdat stål | A | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 392,83 SEK | | K1952.242 | seghärdat stål | A | 315 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 566,22 SEK | | K1952.301 | seghärdat stål | A | 250 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 559,76 SEK | | K1952.30 | seghärdat stål | A | 315 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 643,38 SEK | | K1952.302 | seghärdat stål | A | 400 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 854,22 SEK | | K1952.40 | seghärdat stål | A | 400 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 | | | 1 680,89 SEK | | K1952.401 | seghärdat stål | A | 600 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 | | | 2 231,93 SEK | |
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | För skruv | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1952.206 | aluminium | B | 60 | 12 | 7 | 19 | 6 | 3 | M6 | | | 202,34 SEK | | K1952.208 | aluminium | B | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | | | 314,91 SEK | | K1952.210 | aluminium | B | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | | | 342,36 SEK | | K1952.212 | aluminium | B | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 342,36 SEK | | K1952.2121 | aluminium | B | 160 | 28 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 342,36 SEK | | K1952.216 | aluminium | B | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 524,78 SEK | | K1952.2161 | aluminium | B | 200 | 36 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 734,98 SEK | | K1952.220 | aluminium | B | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | | | 944,85 SEK | | K1952.2201 | aluminium | B | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 1 073,24 SEK | | K1952.224 | aluminium | B | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 795,56 SEK | | K1952.2241 | aluminium | B | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 1 259,86 SEK | | K1952.230 | aluminium | B | 315 | 50 | 34 | 74 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 1 410,32 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|