- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1949Spännjärn med avplanad kula |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Spännjärn i seghärdat stål, kula i rullagerstål.Utförande:Spännjärn brunerat. Kula härdad, blank.Anmärkning:Om koniska hylsor K0729 används krävs Form G. Kulan är vridsäkrad.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | L | L1 | A | B1 | B2 | B3 | D | H | K | Kul-Ø | E1 | E2 | F kN | För skruv | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1949.06 | 50 | 5 | 10 | 7 | 20 | 8 | 5,5 | 1,6 | 2,5 | 8,5 | 10 | 20 | 4,82 | M6 | | | 236,46 SEK | | K1949.08 | 60 | 6,5 | 12 | 9 | 25 | 10 | 7,2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 22 | 8,77 | M8 | | | 269,71 SEK | | K1949.10 | 80 | 7,5 | 15 | 11 | 30 | 12 | 8,6 | 2,7 | 3,5 | 12 | 15 | 30 | 13,9 | M10 | | | 356,45 SEK | | K1949.12 | 125 | 10,5 | 20 | 13 | 40 | 14 | 10,5 | 3,5 | 4 | 16 | 21 | 50 | 20,2 | M12 | | | 403,16 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|