- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1953Spännjärn gaffelformade med klack, stål och aluminium |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål eller EN AW-7022.Utförande:Lackerat. Blankt aluminium.Anmärkning:Om koniska hylsor K0729 används krävs Form G.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | L1 | A | B1 | B2 | B3 | L2 | L3 | För skruv | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1953.08 | seghärdat stål | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 164,67 SEK | | K1953.10 | seghärdat stål | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 215,68 SEK | | K1953.12 | seghärdat stål | 160 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 226,77 SEK | | K1953.121 | seghärdat stål | 200 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 258,08 SEK | | K1953.16 | seghärdat stål | 200 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 339,66 SEK | | K1953.161 | seghärdat stål | 250 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 386,92 SEK | | K1953.20 | seghärdat stål | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 556,42 SEK | | K1953.201 | seghärdat stål | 315 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 708,50 SEK | | K1953.24 | seghärdat stål | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 723,46 SEK | | K1953.241 | seghärdat stål | 315 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 804,72 SEK | | K1953.30 | seghärdat stål | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 1 101,76 SEK | | K1953.301 | seghärdat stål | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 1 258,78 SEK | | K1953.208 | aluminium | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 415,22 SEK | | K1953.210 | aluminium | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 384,33 SEK | | K1953.212 | aluminium | 160 | 28 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 338,27 SEK | | K1953.2121 | aluminium | 200 | 36 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 518,87 SEK | | K1953.216 | aluminium | 200 | 36 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 622,62 SEK | | K1953.2161 | aluminium | 250 | 40 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 808,59 SEK | | K1953.220 | aluminium | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 1 060,97 SEK | | K1953.2201 | aluminium | 315 | 48 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 1 383,84 SEK | | K1953.224 | aluminium | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 1 084,86 SEK | | K1953.2241 | aluminium | 315 | 48 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 1 499,22 SEK | | K1953.230 | aluminium | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 1 446,05 SEK | | K1953.2301 | aluminium | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 1 956,41 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|