|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Seghärdat och brunerat.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | C | D | E | F | G | H | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0837.08040 | 40 | 10 | 6 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | | | 258,16 SEK | | K0837.08050 | 50 | 12 | 14 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | | | 277,39 SEK | | K0837.08063 | 63 | 12 | 27 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | | | 305,56 SEK | | K0837.10050 | 50 | 12 | 8 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 | | | 298,66 SEK | | K0837.10063 | 63 | 15 | 18 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 | | | 322,75 SEK | | K0837.10080 | 80 | 15 | 32 | 23 | 11 | 25 | 16 | M10 | | | 392,19 SEK | | K0837.10100 | 100 | 15 | 40 | 35 | 11 | 25 | 16 | M10 | | | 427,84 SEK | | K0837.10125 | 125 | 15 | 50 | 50 | 11 | 25 | 16 | M10 | | | 490,39 SEK | | K0837.12063 | 63 | 14 | 14 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 | | | 411,42 SEK | | K0837.12080 | 80 | 20 | 25 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 | | | 442,31 SEK | | K0837.12100 | 100 | 20 | 40 | 29 | 13 | 32 | 19 | M12 | | | 518,06 SEK | | K0837.12125 | 125 | 20 | 50 | 44 | 13 | 32 | 19 | M12 | | | 586,64 SEK | | K0837.12160 | 160 | 20 | 60 | 69 | 13 | 32 | 19 | M12 | | | 654,62 SEK | | K0837.16080 | 80 | 18 | 17 | 30 | 17 | 38 | 19 | M16 | | | 522,05 SEK | | K0837.16100 | 100 | 25 | 30 | 30 | 17 | 38 | 25 | M16 | | | 634,03 SEK | | K0837.16125 | 125 | 25 | 45 | 40 | 17 | 38 | 25 | M16 | | | 715,81 SEK | | K0837.16160 | 160 | 25 | 65 | 55 | 17 | 38 | 25 | M16 | | | 818,48 SEK | | K0837.20160 | 160 | 32 | 60 | 52 | 21 | 50 | 25 | M20 | | | 926,29 SEK | | K0837.20200 | 200 | 32 | 80 | 72 | 21 | 50 | 25 | M20 | | | 1 057,79 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|