- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp seghärdat stål. Spännspak seghärdat stål Utförande:Grundkropp brunerad. Spännyta slipad. Spännspak form B brunerad. Spännspak form C förnicklad.Anmärkning:Dra åt ställskruven för att förhindra att sidospännaren glider tillbaka när du spänner. (Form A)
Spännspaken kan riktas in användarvänligt horisontellt och vertikalt genom att lossa gängstiften i steg om 90°.
Med hjälp av de inbyggda ytorna i spännspaken form C kan arbetsstycket spännas med konstant spännkraft.Fördelar:- Höga hållkrafter - Slipade spännytor - Neddragande kraft förhindrar att arbetsstycket lyftsRitningsinformation:1) Ställskruv 2) Cylinderhuvudskruv 3) Gängstift 4) Position avspänd 5) Förspänningsväg 6) Startposition spänna 7) Position spänd
Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
|
|
Beställningsnr. | Form | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1697.01202 | C | 100 | 80 | 60 | 20 | 40 | M5 | 8,6 | M5x6 | 40 | 33 | 22 | 22 | 22 | 10 | 18 | | | 2 078,86 SEK | | K1697.00602 | C | 75 | 60 | 45 | 15 | 30 | M4 | 6,6 | M4x5 | 32 | 27 | 18 | 18 | 18 | 8 | 14 | | | 1 576,73 SEK | |
Beställningsnr. | Form | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | R | T | Slag S | S1= Förspänningshubb | Spännkraft kN | Handkraft FH N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1697.01202 | C | 67 | 63 | 26 | 17 | 4 | 67 | 80 | 8 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 50 | | | 2 078,86 SEK | | K1697.00602 | C | 51 | 48 | 20 | 13 | 3 | 51,5 | 63 | 6 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 40 | | | 1 576,73 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|