- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Låsspakar
- Spännspakar
- Excenterspännare
- K0005
Excenterspännare i aluminium med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0788
Excenterspännare stål, med inner- och yttergänga
- K0645
Excenterspännare i rostfritt stål med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i rostfritt stål
- K0645
Excenterspännare rostfritt stål, med inner- och yttergänga, tryckbricka och stiftskruv i rostfritt stål
- K0646
Excenterspännare i plast med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0006
Excenterspännare i aluminium, inställbar, med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0789
Excenterspännare inställbara stål, med yttergänga
- K0647
Excenterspännare i rostfritt stål, inställbar, med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i rostfritt stål
- K0647
Excenterspännare i rostfritt stål, inställbar, med yttergänga, tryckbricka och stiftskruv i rostfritt stål
- K0648
Excenterspännare i plast, inställbar, med yttergänga gänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0751
Excenterspännare i plast med snabblås, tryckbricka i plast och låsbultar i stål
- K0118
Excenterspännare i plast med elastomerförslutning, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål
- K1500
Excenterspännare i aluminium med spänndorn i stål och med tryckbricka i plast
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0648Excenterspännare i plast, inställbar, med yttergänga gänga,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Gripspak och tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF.
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305. Utförande:Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020. Tryckbricka svart. Axelbult blank. Stiftskruv och bricka blåkromaterade eller blankt rostfritt stål.Anmärkning:Inställbara excenterspännare används när låsspakens läge mot spännaxeln endast tillåter en viss position (svängradien störs). Med den fina gängan på stiftskruven kan låsspakens position ställas in exakt med en skruvmejsel.
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation), vilket kan försämra spännkraften. Ritningsinformation:1) Stift för finjustering av låsspaken Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | Färg grundkropp | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Slag S | Spännkraft F kN | Handkraft FH N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0648.1521105X20 | stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 60,99 SEK | | K0648.1521105X30 | stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 60,99 SEK | | K0648.1521105X40 | stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 65,18 SEK | | K0648.1521105X50 | stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 65,18 SEK | | K0648.1521106X20 | stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 60,99 SEK | | K0648.1521106X30 | stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 60,99 SEK | | K0648.1521106X40 | stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 65,18 SEK | | K0648.1521106X50 | stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 65,18 SEK | | K0648.2521108X25 | stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 71,59 SEK | | K0648.2521108X30 | stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 71,59 SEK | | K0648.2521108X40 | stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 74,50 SEK | | K0648.2521108X50 | stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 74,50 SEK | | K0648.2521110X25 | stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 71,59 SEK | | K0648.2521110X30 | stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 71,59 SEK | | K0648.2521110X40 | stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 74,50 SEK | | K0648.2521110X50 | stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 74,50 SEK | | K0648.1531105X20 | rostfritt stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 91,49 SEK | | K0648.1531105X30 | rostfritt stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 91,49 SEK | | K0648.1531105X40 | rostfritt stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 98,00 SEK | | K0648.1531105X50 | rostfritt stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 98,00 SEK | | K0648.1531106X20 | rostfritt stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 91,49 SEK | | K0648.1531106X30 | rostfritt stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 91,49 SEK | | K0648.1531106X40 | rostfritt stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 98,00 SEK | | K0648.1531106X50 | rostfritt stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 98,00 SEK | | K0648.2531108X25 | rostfritt stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 107,23 SEK | | K0648.2531108X30 | rostfritt stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 107,23 SEK | | K0648.2531108X40 | rostfritt stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 114,80 SEK | | K0648.2531108X50 | rostfritt stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 114,80 SEK | | K0648.2531110X25 | rostfritt stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 107,23 SEK | | K0648.2531110X30 | rostfritt stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 107,23 SEK | | K0648.2531110X40 | rostfritt stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 114,80 SEK | | K0648.2531110X50 | rostfritt stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 114,80 SEK | | K0648.15218405X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 60,99 SEK | | K0648.15218405X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 60,99 SEK | | K0648.15218405X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 65,18 SEK | | K0648.15218405X50 | stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 65,18 SEK | | K0648.15218406X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 60,99 SEK | | K0648.15218406X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 60,99 SEK | | K0648.15218406X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 65,18 SEK | | K0648.15218406X50 | stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 65,18 SEK | | K0648.25218408X25 | stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 71,59 SEK | | K0648.25218408X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 71,59 SEK | | K0648.25218408X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 74,50 SEK | | K0648.25218408X50 | stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 74,50 SEK | | K0648.25218410X25 | stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 71,59 SEK | | K0648.25218410X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 71,59 SEK | | K0648.25218410X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 74,50 SEK | | K0648.25218410X50 | stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 74,50 SEK | | K0648.15318405X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 91,49 SEK | | K0648.15318405X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 91,49 SEK | | K0648.15318405X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 98,00 SEK | | K0648.15318405X50 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 98,00 SEK | | K0648.15318406X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 91,49 SEK | | K0648.15318406X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 91,49 SEK | | K0648.15318406X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 98,00 SEK | | K0648.15318406X50 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 98,00 SEK | | K0648.25318408X25 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 107,23 SEK | | K0648.25318408X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 107,23 SEK | | K0648.25318408X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 114,80 SEK | | K0648.25318408X50 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 114,80 SEK | | K0648.25318410X25 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 107,23 SEK | | K0648.25318410X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 107,23 SEK | | K0648.25318410X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 114,80 SEK | | K0648.25318410X50 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 114,80 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|