HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Excenterspännare i aluminium  med spänndorn i stål och med tryckbricka i plast
K1500

Excenterspännare i aluminium med spänndorn i stål och med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Med det patenterade spännsystemet positioneras två komponenter formslutande utan verktyg och spänns ihop. Spännområdet och -kraften är inställbara.Material:Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult i rostfritt stål.
Dragstång, bricka, spänndorn, tallriksfjäder i stål.
Utförande:Gripspak, svart pulverlackerad finstruktur eller röd RAL 3003 finstruktur. Tryckbricka svart.
Bricka blåkromaterad.
Dragstång och spänndorn brunerade.
Anmärkning:Spännkraften kan ställas in individuellt på dragstången med en skruvmejsel. Som förinställning rekommenderas att excenterspaken är lodrät när spänndornen ligger i hålet.
Spännsystemets funktion har utprovats i borrhål med tolerans H7. Alla värden gällande hållkraft och riktvärden anges utan säkerhetsfaktor.
Användaren måste kontrollera lämpligheten för respektive användning.
Fördelar:Två komponenter kan sammanfogas utan verktyg. Komponenterna är optimalt centrerade i spänt tillstånd. Genom den kompakta formen kan spänndornen med excenterspak även användas i bottenhål. Hålen behöver inte ha några speciella mått. Inte heller ytan eller formen behöver ha några speciella egenskaper.Funktionsprincip:Spännsystemet är öppet när det placeras i hålet. I början av stängningen expanderar spänndornen och fäster i den undre komponenten. Det integrerade fjäderpaketet ger en neddragande effekt som håller ihop de båda komponenterna i slutet av stängningen.Ritningsinformation:
1) Aktiverad
2) Ej aktiverad
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1500 Excenterspännare i aluminium med spänndorn i stål och med tryckbricka i plast 190 kB

Ritningar

Excenterspännare i aluminium  med spänndorn i stål och med tryckbricka i plast

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
AA1BD

D1HH1H2H3Handkraft
FH
N
Hållkraft
F kN
CADTillb.PrisBeställ
K1500.1001svart36,241,714,410129132510,4901,35 197,85 SEK
K1500.1202svart52,359,1181215,411,2173012,61003 215,62 SEK
K1500.1403svart70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 230,19 SEK
K1500.1004röd36,241,714,410129132510,4901,35 197,85 SEK
K1500.1205röd52,359,1181215,411,2173012,61003 215,62 SEK
K1500.1406röd70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 230,19 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se