- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Låsspakar
- Spännspakar
- Excenterspännare
- K0005
Excenterspännare i aluminium med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0788
Excenterspännare stål, med inner- och yttergänga
- K0645
Excenterspännare i rostfritt stål med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i rostfritt stål
- K0645
Excenterspännare rostfritt stål, med inner- och yttergänga, tryckbricka och stiftskruv i rostfritt stål
- K0646
Excenterspännare i plast med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0006
Excenterspännare i aluminium, inställbar, med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0789
Excenterspännare inställbara stål, med yttergänga
- K0647
Excenterspännare i rostfritt stål, inställbar, med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i rostfritt stål
- K0647
Excenterspännare i rostfritt stål, inställbar, med yttergänga, tryckbricka och stiftskruv i rostfritt stål
- K0648
Excenterspännare i plast, inställbar, med yttergänga gänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0751
Excenterspännare i plast med snabblås, tryckbricka i plast och låsbultar i stål
- K0118
Excenterspännare i plast med elastomerförslutning, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål
- K1500
Excenterspännare i aluminium med spänndorn i stål och med tryckbricka i plast
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0118Excenterspännare i plast med elastomerförslutning, tryckbricka... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Greppspak och tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66.
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8.
Elastomerfjäder i PUR. Utförande:Gripspak och tryckbricka svarta. Axelbult blank. Stiftskruv och bricka blåkromaterade. Sexkantmutter med klämstycke och tryckbricka blåkromaterade.Anmärkning:När man manövrerar greppspaken trycks elastomerfjädern ihop, dvs. den expanderar och formar sig efter den omslutande komponenten. Elastomerfjäderns expansion, och därmed även hållkraften, kan ställas in med klämstycket. Samtidigt gör sexkantmutterns klämstycke att inställningen bibehålls när spänningen lossas.Användning:De angivna hållkrafterna är inte lämpliga för konstant belastning. Vi levererar gärna provexemplar som du kan testa för din applikation.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | A | A1 | SW | Hållkraft ca N klämhål (ej kontinuerlig belastn.) | Hållkraft ca N klämhål (ej kontinuerlig belastn.) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0118.121112X12 | 12 | 18,1 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 12,85 | 12 | 71,5 | 79,6 | 10 | 100 | 50 | | | 111,69 SEK | | K0118.121114X12 | 14 | 18,1 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 12,85 | 12 | 71,5 | 79,6 | 10 | 150 | 60 | | | 111,69 SEK | | K0118.221116X20 | 16 | 27,1 | 33 | 24 | 16,2 | 27,8 | 14,7 | 20 | 99,9 | 110 | 13 | 350 | 60 | | | 138,89 SEK | | K0118.221118X20 | 18 | 27,1 | 33 | 24 | 16,2 | 27,8 | 14,7 | 20 | 99,9 | 110 | 13 | 350 | 100 | | | 138,89 SEK | | K0118.221120X20 | 20 | 27,1 | 33 | 24 | 16,2 | 27,8 | 14,7 | 20 | 99,9 | 110 | 16 | 350 | 100 | | | 147,54 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|