- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2036Plugg plast med glidyta i filt för runda rör och fyrkantsrör |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp i polyeten. Glidyta i syntetisk nålfilt.Utförande:Grundkropp svart.Anmärkning:Kan glida eller förskjutas skonsamt och tyst tack vare filtytan.
Lamellerna är slutna eller avbrutna. Av tillverkningstekniska skäl kan rester från gjutningen sticka ut över skaftlängden.Användning:Pluggarna används i stålrör, täckskydd för rör eller aluminiumunderreden inom industrin, hantverket och i hushåll. Lämpar sig i synnerhet för att undvika repor på ömtåliga och hårda golv som sten eller laminat.Montage:Monteras genom att tryckas in för hand eller hamras in med plasthammare.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Plugg plast med glidyta i filt för runda rör och fyrkantsrör, Form A, rund |
Mer information |
Beställningsnr. | Utförande 2 | Form | Form-typ | D | H | H1 | L | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2036.00120820 | för runda rör | A | rund | 12 | 3,5 | 3,5 | 10 | Ø12x0,8-2 | | | 12,38 SEK | | K2036.00130820 | för runda rör | A | rund | 13 | 4 | 3,5 | 11,5 | Ø13x0,8-2 | | | 12,48 SEK | | K2036.00140820 | för runda rör | A | rund | 14 | 5 | 3,5 | 10,5 | Ø14x0,8-2 | | | 12,48 SEK | | K2036.00150820 | för runda rör | A | rund | 15 | 3 | 3,5 | 11,5 | Ø15x0,8-2 | | | 12,60 SEK | | K2036.00160820 | för runda rör | A | rund | 16 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø16x0,8-2 | | | 12,60 SEK | | K2036.00180825 | för runda rör | A | rund | 18 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø18x0,8-2,5 | | | 12,70 SEK | | K2036.00190825 | för runda rör | A | rund | 19 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø19x0,8-2,5 | | | 12,70 SEK | | K2036.00200825 | för runda rör | A | rund | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø20x0,8-2,5 | | | 12,81 SEK | | K2036.00220830 | för runda rör | A | rund | 22 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø22x0,8-3 | | | 12,81 SEK | | K2036.00230830 | för runda rör | A | rund | 23 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø23x0,8-3 | | | 13,78 SEK | | K2036.00251030 | för runda rör | A | rund | 25 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø25x1-3 | | | 14,53 SEK | | K2036.00260830 | för runda rör | A | rund | 26 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø26x0,8-3 | | | 14,53 SEK | | K2036.00280825 | för runda rör | A | rund | 28 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø28x0,8-2,5 | | | 14,64 SEK | | K2036.00300825 | för runda rör | A | rund | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø30x0,8-2,5 | | | 14,85 SEK | | K2036.00320830 | för runda rör | A | rund | 32 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø32x0,8-3 | | | 14,85 SEK | | K2036.00351030 | för runda rör | A | rund | 35 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø35x1-3 | | | 17,12 SEK | | K2036.00401030 | för runda rör | A | rund | 40 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø40x1-3 | | | 17,87 SEK | | K2036.00420825 | för runda rör | A | rund | 42 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø42x0,8-2,5 | | | 18,19 SEK | |
|
Plugg plast med glidyta i filt för runda rör och fyrkantsrör, Form B, kvadratisk |
Mer information |
Beställningsnr. | Utförande 2 | Form | Form-typ | A | H | H1 | L | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2036.13130520 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 13 | 4 | 3,5 | 11,5 | 13x13x0,5-2 | | | 12,81 SEK | | K2036.15150820 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 15 | 3 | 3,5 | 11,5 | 15x15x0,8-2 | | | 12,48 SEK | | K2036.16160820 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 16 | 5 | 3,5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 | | | 12,60 SEK | | K2036.18181530 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 18 | 5 | 3,5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 | | | 12,60 SEK | | K2036.20200830 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | 20x20x0,8-3 | | | 12,70 SEK | | K2036.22220830 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 22 | 5 | 3,5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 | | | 14,32 SEK | | K2036.25251030 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 25 | 5 | 3,5 | 11,5 | 25x25x1-3 | | | 14,32 SEK | | K2036.30301025 | för kvadratiska rör | B | kvadratisk | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | 30x30x1-2,5 | | | 14,42 SEK | |
|
Plugg plast med glidyta i filt för runda rör och fyrkantsrör, Form C, rektangulär |
Mer information |
Beställningsnr. | Utförande 2 | Form | Form-typ | A | B | H | H1 | L | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2036.20151020 | för rektangulära rör | C | rektangulär | 20 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 20x15x1-2 | | | 13,99 SEK | | K2036.25201030 | för rektangulära rör | C | rektangulär | 25 | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | 25x20x1-3 | | | 14,21 SEK | | K2036.30100820 | för rektangulära rör | C | rektangulär | 30 | 10 | 3 | 3,5 | 11,5 | 30x10x0,8-2 | | | 14,32 SEK | | K2036.30150825 | för rektangulära rör | C | rektangulär | 30 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 30x15x0,8-2,5 | | | 14,32 SEK | | K2036.35100820 | för rektangulära rör | C | rektangulär | 35 | 10 | 5 | 3,5 | 11,5 | 35x10x0,8-2 | | | 14,53 SEK | | K2036.35151030 | för rektangulära rör | C | rektangulär | 35 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 35x15x1-3 | | | 14,53 SEK | | K2036.40101520 | för rektangulära rör | C | rektangulär | 40 | 10 | 5 | 3,5 | 11 | 40x10x1,5-2 | | | 17,65 SEK | | K2036.40151020 | för rektangulära rör | C | rektangulär | 40 | 15 | 5 | 3,5 | 11,7 | 40x15x1-2 | | | 16,36 SEK | | K2036.40301030 | för rektangulära rör | C | rektangulär | 40 | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | 40x30x1-3 | | | 15,07 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|