HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plattor för ledade fötter i rostfritt stål
K0418

Plattor för ledade fötter i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Platta i rostfritt stål 1.4301.
Kärna i termoplast PA.
Gummiunderdel i TPE.

Utförande:Platta blank.
Gummiunderdel ljusgrå med tätningsläpp, hårdhet 70 Shore A.
Användningsområde från -20 °C till +100 °C.
Anmärkning:Plattorna i rostfritt stål har en gummiunderdel som är formgjuten i plattan och PA-kärnan. Gummiunderdelen är beständig mot olja och vatten (upp till 60 °C). Den har även ett antibakteriellt och antimikrobiellt skydd och passar därför utmärkt för områden inom livsmedelsindustrin.

De ledade fötterna består av en platta och en gängad spindel eller ett kulhuvud. Varje platta kan kombineras med varje spindel resp. kulhuvud.
Lämpliga gängade spindlar K0421.
Lämpliga kulhuvuden, se K0422.
Ritningsinformation:
1) PA-kärna
2) Gummiunderdel
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0418 Plattor för ledade fötter i rostfritt stål 222 kB
 Tekniska anvisningar för ledade fötter 303 kB

Ritningar

Plattor för ledade fötter i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DHBelastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0418.106058,5297  88,38 SEK
K0418.108078,5297  104,22 SEK
K0418.110098,5297  174,73 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se