- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0686Hattformat buffertelement Typ H2 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6. Elastomer naturgummi, hårdhet 40° eller 60° Shore A.Utförande:Förzinkat stålAnmärkning:Eftersom de hattformade buffertelementen är högelastiska i både radiell och axiell riktning är de idealiska som stötdämpare. Buffertelementens speciella form isolerar ljud och vibrationer i maskiner och aggregat med låg egenfrekvens. De är speciell lämpade för lager i känsliga instrument och små enheter.
Elementen får inte utsättas för dragbelastning.Temperaturområde:-30 °C till +80 °CSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | Belastningsförmåga max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0686.03502040 | Hårdhet 40° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,034 | | | 36,27 SEK | | K0686.05002540 | Hårdhet 40° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,2 | | | 51,34 SEK | | K0686.07003540 | Hårdhet 40° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,39 | | | 87,72 SEK | | K0686.08504040 | Hårdhet 40° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 0,68 | | | 119,03 SEK | | K0686.09004540 | Hårdhet 40° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 1,28 | | | 176,40 SEK | | K0686.13006340 | Hårdhet 40° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 2,7 | | | 413,39 SEK | | K0686.18008540 | Hårdhet 40° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 3,7 | | | 829,47 SEK | | K0686.03502060 | Hårdhet 60° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,09 | | | 36,27 SEK | | K0686.05002560 | Hårdhet 60° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,49 | | | 51,34 SEK | | K0686.07003560 | Hårdhet 60° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,78 | | | 87,72 SEK | | K0686.08504060 | Hårdhet 60° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 1,45 | | | 119,03 SEK | | K0686.09004560 | Hårdhet 60° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 2,15 | | | 176,40 SEK | | K0686.13006360 | Hårdhet 60° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 4,9 | | | 413,39 SEK | | K0686.18008560 | Hårdhet 60° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 7,35 | | | 829,47 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|