- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1206Upphöjning för kraftspännare |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Smidd, svart förzinkad.Användning:Upphöjningen för kraftspännare placeras och fästs på maskinbordet. Sedan skruvas kraftspännaren till upphöjningen. Genom att manövrera med ställskruven ställs spännarmen steglöst i höjden och arbetsstycket spänns.Fördelar:- Ytterligare spännhöjder kan uppnås genom att montera flera mellanlägg. - Steglös övergång av spännhöjderna. - Enkel montering av element. - Användning i T-spårskruv 12 - 28 mm samt spärrsystem M10, M12, M16, M20.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 2 | Spårbredd | B | D | D1 | H | L | L1 | L2 | Spännkraft kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1206.012060 | långt utförande | 14 | 45 | M12 | M8 | 60 | 135 | 12 | 127 | 30 | | | 1 311,10 SEK | | K1206.016070 | långt utförande | 18 | 48 | M16 | M8 | 70 | 155 | 16 | 145 | 43 | | | 1 558,47 SEK | | K1206.020080 | långt utförande | 22 | 58 | M20 | M10 | 80 | 175 | 19 | 165 | 49 | | | 2 098,97 SEK | | K1206.110035 | kort utförande | 12 | 36 | M10 | M6 | 35 | 65 | 12 | 58,5 | 22 | | | 1 280,11 SEK | | K1206.112035 | kort utförande | 14 | 36 | M12 | M6 | 35 | 65 | 12 | 58,5 | 22 | | | 1 280,11 SEK | | K1206.112060 | kort utförande | 14 | 44,5 | M12 | M8 | 60 | 95 | 12 | 88 | 32 | | | 1 249,22 SEK | | K1206.116070 | kort utförande | 18 | 47,5 | M16 | M8 | 70 | 110 | 16 | 100 | 40 | | | 1 496,60 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|