- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Smidd, svart förzinkad.Anmärkning:För att minska slitage på ställskruven, rekommenderar vi att använda skruvpasta. Kraftspännare kan dessutom förstoras med mellanlägg.
Spännelement, bärelement, spårsten DIN 508 med spännskruv hållfasthetsklass 12.9 ingår i leveransomfattningen.Användning:Genom att manövrera med ställskruven ställs spännarmen steglöst i höjden och arbetsstycket spänns.Fördelar:- Väldigt stora spännkrafter på 22-49 kN. - Låg bygghöjd. - Enkel montering av element. - Väldigt snabb, okomplicerad spänning möjligt. - Kan steglöst justeras i höjd och längd. - Användning i T-spårskruv 12-28 mm, samt spärrsystem M10, M12, M16, M20. - Tryckstycke tillgängligt i glatt och räfflat variant.Tillbehör:Ökning K1206 Tryckstycken K1215 Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | H2 | A min. | A max. | B | B1 | Spårbredd | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Spännkraft kN | Åtdragningsmoment M1 Nm | Åtdragningsmoment M2 Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1205.112135 | långt utförande | 6-68 | 13 | 110 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 13 | 25 | 115 | 8 | 30 | 100 | 70 | | | 2 527,00 SEK | | K1205.116135 | långt utförande | 6-68 | 16 | 114 | 54 | 18 | 18 | M16 | 17 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 16 | 28 | 115 | 8 | 30 | 100 | 150 | | | 2 527,00 SEK | | K1205.116155 | långt utförande | 5-80 | 16 | 134 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 105 | 155 | 16 | 32 | 131 | 10 | 43 | 220 | 150 | | | 2 688,50 SEK | | K1205.120175 | långt utförande | 7-88 | 19 | 165 | 75 | 25 | 22 | M20 | 21 | M24 | M10 | 52 | 125 | 175 | 19 | 36 | 146,5 | 12 | 49 | 220 | 200 | | | 3 581,50 SEK | | K1205.210065 | kort utförande | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 12 | M10 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 35 | | | 1 632,96 SEK | | K1205.212065 | kort utförande | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 14 | M12 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 40 | | | 1 632,96 SEK | | K1205.212095 | kort utförande | 6-50 | 12 | 82 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 78 | 95 | 12 | 20 | 76 | 8 | 32 | 120 | 70 | | | 2 223,00 SEK | | K1205.216110 | kort utförande | 6-50 | 15 | 95 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 92 | 110 | 15 | 26 | 87 | 10 | 40 | 150 | 150 | | | 2 574,50 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|