- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Form A: seghärdad och förzinkad. Form B: seghärad och förzinkad. Komplett med skruv för T-spårskruv DIN 787, skiva DIN 6340 och mutter DIN 6330B. Form C: seghärad och förzinkad. Komplett med stiftskruv DIN 6379, skiva DIN 6340 och mutter DIN 6330B.Anmärkning:Justerbara spännjärn kan snabbt och steglöst anpassas till spännsituationen. Spännjärnen har i änderna olika spännosar som ska väljas beroende på den specifika applikationen. Dessa extremt mångsidiga spännjärn passar vid metallbearbetning eller icke-skärande bearbetning och även för pressgjutning och formsprutningsapplikationer.Tillbehör:Rörförlängning K1204Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
|
Beställningsnr. | Form | Utförande 2 | B | B1 | D | E | H Spännområde | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | Spårbredd | Fästskruv(-ar) | Spännkraft kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1165.210115100 | B | med t-spårmutter | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-40 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 10 | M10X100 | 25 | | | 705,04 SEK | | K1165.212115125 | B | med t-spårmutter | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 12 | M12X125 | 30 | | | 717,37 SEK | | K1165.214115125 | B | med t-spårmutter | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 14 | M12X125 | 30 | | | 729,70 SEK | | K1165.212150160 | B | med t-spårmutter | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 12 | M12X160 | 35 | | | 841,01 SEK | | K1165.214150160 | B | med t-spårmutter | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 14 | M12X160 | 35 | | | 865,77 SEK | | K1165.216150160 | B | med t-spårmutter | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 16 | M16X160 | 40 | | | 890,64 SEK | | K1165.218150160 | B | med t-spårmutter | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 18 | M16X160 | 40 | | | 890,64 SEK | | K1165.216187200 | B | med t-spårmutter | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 16 | M16X200 | 55 | | | 1 211,93 SEK | | K1165.218187200 | B | med t-spårmutter | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 18 | M16X200 | 55 | | | 1 224,46 SEK | | K1165.220187200 | B | med t-spårmutter | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 20 | M20X200 | 60 | | | 1 273,89 SEK | | K1165.222187200 | B | med t-spårmutter | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 22 | M20X200 | 60 | | | 1 323,53 SEK | | K1165.220235250 | B | med t-spårmutter | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 20 | M20X250 | 70 | | | 1 632,67 SEK | | K1165.222235250 | B | med t-spårmutter | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 22 | M20X250 | 70 | | | 1 756,32 SEK | | K1165.224235250 | B | med t-spårmutter | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 24 | M24X250 | 75 | | | 1 830,42 SEK | | K1165.228235250 | B | med t-spårmutter | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 28 | M24X250 | 75 | | | 1 917,05 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Utförande 2 | B | B1 | D | E | H Spännområde | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | Fästskruv(-ar) | Spännkraft kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1165.312115100 | C | med pinskruv | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-30 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | M12X100 | 30 | | | 692,60 SEK | | K1165.312115125 | C | med pinskruv | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | M12X125 | 30 | | | 742,14 SEK | | K1165.312150125 | C | med pinskruv | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-50 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M12X125 | 40 | | | 767,00 SEK | | K1165.312150160 | C | med pinskruv | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M12X160 | 40 | | | 767,00 SEK | | K1165.316150125 | C | med pinskruv | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-40 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M16X125 | 40 | | | 767,00 SEK | | K1165.316150160 | C | med pinskruv | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M16X160 | 40 | | | 779,14 SEK | | K1165.320187160 | C | med pinskruv | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-40 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | M20X160 | 60 | | | 1 137,92 SEK | | K1165.320187200 | C | med pinskruv | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | M20X200 | 60 | | | 1 137,92 SEK | | K1165.320235200 | C | med pinskruv | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-70 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M20X200 | 75 | | | 1 471,74 SEK | | K1165.320235250 | C | med pinskruv | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M20X250 | 75 | | | 1 496,60 SEK | | K1165.324235200 | C | med pinskruv | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-50 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M24X200 | 75 | | | 1 521,27 SEK | | K1165.324235250 | C | med pinskruv | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M24X250 | 75 | | | 1 558,47 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|