HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Finjustering för arbetstycke stabilisator
K1187

Finjustering för arbetstycke stabilisator

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Med finjusteringen kan avstånden mellan arbetsstycket och stödbordet ställas in exakt Vid behov kan arbetsstyckesstabilisatorn ställas in med förspänning till drag eller tryck med finjusteringen.Material:Stål.Utförande:Adapterstycken svartoxiderade.
Halvskålar nitrerade.
Anmärkning:För arbetsstyckestabilisator systemstorlek 25 behövs endast finjusteringen K1187.25120150.

För att finjusteringen ska kunna användas på arbetsstyckesstabilisatorn systemstorlek 50 behövs finjusteringen K1187.25120150 och adaptern K1187.50 (artikeln består av 2 adapterstycken och ett gängstift) i respektive ände.
Ritningsinformation:
1) Cylinderskruv DIN EN ISO 4762, M10
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1187 Finjustering för arbetstycke stabilisator 239 kB
 Tekniska anvisningar för arbetsstycksstabilisator 603 kB

Ritningar

Finjustering för arbetstycke stabilisator

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BenämningStorlekBD

D1D2HL
min.
L
max.
LL1L2SWCADTillb.PrisBeställ
K1187.25120150Fininställning254425M16x1,5946120150-16-21 3 875,29 SEK
K1187.50Adapter50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 2 108,97 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se