|
|
K1189Fästsats för T-spår för arbetsstyckes stabilisator |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Anmärkning:Fästsatsen för T-spår lämpar sig för anpassning till maskinbord med T-spår.
Spännkulorna kan bytas mellan de båda systemstorlekarna.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | B | D | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1189.2514 | 25 | 14 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 | | | 1 747,47 SEK | | K1189.2518 | 25 | 18 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 | | | 1 747,47 SEK | | K1189.2522 | 25 | 22 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 | | | 1 747,47 SEK | | K1189.2528 | 25 | 28 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 | | | 1 747,47 SEK | | K1189.5014 | 50 | 14 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 | | | 1 898,12 SEK | | K1189.5018 | 50 | 18 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 | | | 1 898,12 SEK | | K1189.5022 | 50 | 22 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 | | | 1 898,12 SEK | | K1189.5028 | 50 | 28 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 | | | 1 898,12 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|