|
|
K1595Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Set: sexkantskruv med fläns K1492 + Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491.
Endast kombinationen av sexkantskruven med fläns och Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickan garanterar heltäckande tätning.
Den flänsförsedda sexkantskruven för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickan passar perfekt för hygienområden och uppfyller dessutom riktlinjerna för EHEDG-certifiering. Material:Sexkantskruv: rostfritt stål 1.4404.
Bricka: rostfritt stål 1.4404.
Tätningsring:
70 EPDM 295 (svart).
70 EPDM 253815 (vit).
75 Fluoroprene® XP 45 (blå). Utförande:Sexkantskruv: polerad.Anmärkning:EHEDG-certifieringen gäller endast för kombinationen av sexkantskruv med fläns K1492 och den speciellt anpassade Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickan K1491. OBS!Skruvförbanden i Hygienic USIT®-systemet har testats i kombination med material i rostfritt stål och vanliga rengöringsmedel. Användaren måste själv testa lämpligheten för den aktuella användningen. Tillbehör:Hattmutter med fläns K1493. Hylsor med plastinsatser K1361. Ring-/U-nyckel med påsticksskydd K1362.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | Färg komponent | Form | D | L | D1 | B | K | R | SW | D2 | D3 | S | Tillstånd / certifiering | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1595.041X8 | 70 EPDM 295 | svart | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 74,59 SEK | | K1595.041X10 | 70 EPDM 295 | svart | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 75,12 SEK | | K1595.041X12 | 70 EPDM 295 | svart | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 75,55 SEK | | K1595.041X16 | 70 EPDM 295 | svart | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 76,96 SEK | | K1595.041X20 | 70 EPDM 295 | svart | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 78,78 SEK | | K1595.041X25 | 70 EPDM 295 | svart | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 81,69 SEK | | K1595.041X30 | 70 EPDM 295 | svart | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 83,30 SEK | | K1595.041X35 | 70 EPDM 295 | svart | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 85,88 SEK | | K1595.041X40 | 70 EPDM 295 | svart | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 88,58 SEK | | K1595.051X10 | 70 EPDM 295 | svart | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 69,21 SEK | | K1595.051X12 | 70 EPDM 295 | svart | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 69,64 SEK | | K1595.051X16 | 70 EPDM 295 | svart | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 70,07 SEK | | K1595.051X20 | 70 EPDM 295 | svart | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 72,75 SEK | | K1595.051X25 | 70 EPDM 295 | svart | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 74,37 SEK | | K1595.051X30 | 70 EPDM 295 | svart | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 78,57 SEK | | K1595.051X35 | 70 EPDM 295 | svart | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 82,77 SEK | | K1595.051X40 | 70 EPDM 295 | svart | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 86,75 SEK | | K1595.051X45 | 70 EPDM 295 | svart | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 94,93 SEK | | K1595.051X50 | 70 EPDM 295 | svart | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 102,57 SEK | | K1595.061X12 | 70 EPDM 295 | svart | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 79,54 SEK | | K1595.061X16 | 70 EPDM 295 | svart | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 80,19 SEK | | K1595.061X20 | 70 EPDM 295 | svart | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 81,48 SEK | | K1595.061X25 | 70 EPDM 295 | svart | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 84,38 SEK | | K1595.061X30 | 70 EPDM 295 | svart | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 87,93 SEK | | K1595.061X35 | 70 EPDM 295 | svart | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 92,67 SEK | | K1595.061X40 | 70 EPDM 295 | svart | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 96,54 SEK | | K1595.061X45 | 70 EPDM 295 | svart | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 100,95 SEK | | K1595.061X50 | 70 EPDM 295 | svart | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 106,55 SEK | | K1595.061X60 | 70 EPDM 295 | svart | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 131,42 SEK | | K1595.081X16 | 70 EPDM 295 | svart | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 115,37 SEK | | K1595.081X20 | 70 EPDM 295 | svart | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 116,56 SEK | | K1595.081X25 | 70 EPDM 295 | svart | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 119,68 SEK | | K1595.081X30 | 70 EPDM 295 | svart | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 122,05 SEK | | K1595.081X35 | 70 EPDM 295 | svart | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 127,21 SEK | | K1595.081X40 | 70 EPDM 295 | svart | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 132,06 SEK | | K1595.081X45 | 70 EPDM 295 | svart | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 140,03 SEK | | K1595.081X50 | 70 EPDM 295 | svart | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 144,86 SEK | | K1595.081X60 | 70 EPDM 295 | svart | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 155,74 SEK | | K1595.081X70 | 70 EPDM 295 | svart | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 164,13 SEK | | K1595.081X80 | 70 EPDM 295 | svart | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 190,39 SEK | | K1595.101X20 | 70 EPDM 295 | svart | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 142,71 SEK | | K1595.101X25 | 70 EPDM 295 | svart | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 144,00 SEK | | K1595.101X30 | 70 EPDM 295 | svart | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 147,45 SEK | | K1595.101X35 | 70 EPDM 295 | svart | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 153,37 SEK | | K1595.101X40 | 70 EPDM 295 | svart | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 162,51 SEK | | K1595.101X45 | 70 EPDM 295 | svart | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 168,22 SEK | | K1595.101X50 | 70 EPDM 295 | svart | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 175,21 SEK | | K1595.101X60 | 70 EPDM 295 | svart | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 184,68 SEK | | K1595.101X70 | 70 EPDM 295 | svart | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 197,81 SEK | | K1595.101X80 | 70 EPDM 295 | svart | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 209,87 SEK | | K1595.121X25 | 70 EPDM 295 | svart | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 199,86 SEK | | K1595.121X30 | 70 EPDM 295 | svart | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 212,02 SEK | | K1595.121X35 | 70 EPDM 295 | svart | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 214,50 SEK | | K1595.121X40 | 70 EPDM 295 | svart | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 217,73 SEK | | K1595.121X45 | 70 EPDM 295 | svart | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 229,14 SEK | | K1595.121X50 | 70 EPDM 295 | svart | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 235,91 SEK | | K1595.121X60 | 70 EPDM 295 | svart | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 252,39 SEK | | K1595.121X70 | 70 EPDM 295 | svart | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 269,39 SEK | | K1595.121X80 | 70 EPDM 295 | svart | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 306,41 SEK | | K1595.161X30 | 70 EPDM 295 | svart | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 289,62 SEK | | K1595.161X35 | 70 EPDM 295 | svart | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 295,65 SEK | | K1595.161X40 | 70 EPDM 295 | svart | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 300,82 SEK | | K1595.161X45 | 70 EPDM 295 | svart | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 311,90 SEK | | K1595.161X50 | 70 EPDM 295 | svart | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 325,57 SEK | | K1595.161X60 | 70 EPDM 295 | svart | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 338,49 SEK | | K1595.161X70 | 70 EPDM 295 | svart | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 365,39 SEK | | K1595.161X80 | 70 EPDM 295 | svart | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 392,62 SEK | | K1595.042X8 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 81,26 SEK | | K1595.042X10 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 81,80 SEK | | K1595.042X12 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 82,23 SEK | | K1595.042X16 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 83,63 SEK | | K1595.042X20 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 85,45 SEK | | K1595.042X25 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 88,37 SEK | | K1595.042X30 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 89,97 SEK | | K1595.042X35 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 92,56 SEK | | K1595.042X40 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 95,25 SEK | | K1595.052X10 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 75,98 SEK | | K1595.052X12 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 76,41 SEK | | K1595.052X16 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 76,84 SEK | | K1595.052X20 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 79,54 SEK | | K1595.052X25 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 81,15 SEK | | K1595.052X30 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 85,35 SEK | | K1595.052X35 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 89,54 SEK | | K1595.052X40 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 93,53 SEK | | K1595.052X45 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 101,71 SEK | | K1595.052X50 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 109,35 SEK | | K1595.062X12 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 86,53 SEK | | K1595.062X16 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 87,18 SEK | | K1595.062X20 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 88,47 SEK | | K1595.062X25 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 91,38 SEK | | K1595.062X30 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 94,93 SEK | | K1595.062X35 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 99,66 SEK | | K1595.062X40 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 103,54 SEK | | K1595.062X45 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 107,95 SEK | | K1595.062X50 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 113,55 SEK | | K1595.062X60 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 138,41 SEK | | K1595.082X16 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 124,31 SEK | | K1595.082X20 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 125,49 SEK | | K1595.082X25 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 128,62 SEK | | K1595.082X30 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 130,98 SEK | | K1595.082X35 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 136,15 SEK | | K1595.082X40 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 140,99 SEK | | K1595.082X45 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 148,95 SEK | | K1595.082X50 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 153,80 SEK | | K1595.082X60 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 164,67 SEK | | K1595.082X70 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 173,06 SEK | | K1595.082X80 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 199,32 SEK | | K1595.102X20 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 153,16 SEK | | K1595.102X25 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 154,45 SEK | | K1595.102X30 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 157,89 SEK | | K1595.102X35 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 163,81 SEK | | K1595.102X40 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 172,96 SEK | | K1595.102X45 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 178,66 SEK | | K1595.102X50 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 185,66 SEK | | K1595.102X60 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 195,13 SEK | | K1595.102X70 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 208,26 SEK | | K1595.102X80 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 220,31 SEK | | K1595.122X25 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 211,06 SEK | | K1595.122X30 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 223,21 SEK | | K1595.122X35 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 225,69 SEK | | K1595.122X40 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 228,92 SEK | | K1595.122X45 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 240,33 SEK | | K1595.122X50 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 247,11 SEK | | K1595.122X60 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 263,58 SEK | | K1595.122X70 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 280,58 SEK | | K1595.122X80 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 317,61 SEK | | K1595.162X30 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 305,98 SEK | | K1595.162X35 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 312,01 SEK | | K1595.162X40 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 317,18 SEK | | K1595.162X45 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 328,26 SEK | | K1595.162X50 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 341,93 SEK | | K1595.162X60 | 70 EPDM 253815 | vit | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 354,84 SEK | | K1595.162X70 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 381,75 SEK | | K1595.162X80 | 70 EPDM 253815 | vit | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 408,98 SEK | | K1595.044X8 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 109,99 SEK | | K1595.044X10 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 110,54 SEK | | K1595.044X12 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 110,97 SEK | | K1595.044X16 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 112,36 SEK | | K1595.044X20 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 114,20 SEK | | K1595.044X25 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 117,10 SEK | | K1595.044X30 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 118,72 SEK | | K1595.044X35 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 121,30 SEK | | K1595.044X40 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 123,98 SEK | | K1595.054X10 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 104,40 SEK | | K1595.054X12 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 104,83 SEK | | K1595.054X16 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 105,26 SEK | | K1595.054X20 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 107,95 SEK | | K1595.054X25 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 109,56 SEK | | K1595.054X30 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 113,76 SEK | | K1595.054X35 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 117,96 SEK | | K1595.054X40 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 121,94 SEK | | K1595.054X45 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 130,12 SEK | | K1595.054X50 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 137,76 SEK | | K1595.064X12 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 116,24 SEK | | K1595.064X16 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 116,88 SEK | | K1595.064X20 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 118,17 SEK | | K1595.064X25 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 121,08 SEK | | K1595.064X30 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 124,63 SEK | | K1595.064X35 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 129,37 SEK | | K1595.064X40 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 133,24 SEK | | K1595.064X45 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 137,66 SEK | | K1595.064X50 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 143,25 SEK | | K1595.064X60 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 168,11 SEK | | K1595.084X16 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 162,20 SEK | | K1595.084X20 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 163,37 SEK | | K1595.084X25 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 166,50 SEK | | K1595.084X30 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 168,87 SEK | | K1595.084X35 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 174,03 SEK | | K1595.084X40 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 178,87 SEK | | K1595.084X45 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 186,84 SEK | | K1595.084X50 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 191,69 SEK | | K1595.084X60 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 202,55 SEK | | K1595.084X70 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 210,95 SEK | | K1595.084X80 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 237,21 SEK | | K1595.104X20 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 197,07 SEK | | K1595.104X25 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 198,36 SEK | | K1595.104X30 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 201,80 SEK | | K1595.104X35 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 207,72 SEK | | K1595.104X40 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 216,87 SEK | | K1595.104X45 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 222,57 SEK | | K1595.104X50 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 229,57 SEK | | K1595.104X60 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 239,04 SEK | | K1595.104X70 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 252,17 SEK | | K1595.104X80 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 264,22 SEK | | K1595.124X25 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 256,48 SEK | | K1595.124X30 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 268,63 SEK | | K1595.124X35 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 271,11 SEK | | K1595.124X40 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 274,34 SEK | | K1595.124X45 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 285,75 SEK | | K1595.124X50 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 292,52 SEK | | K1595.124X60 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 309,00 SEK | | K1595.124X70 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 326,00 SEK | | K1595.124X80 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 363,02 SEK | | K1595.164X30 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 375,18 SEK | | K1595.164X35 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 381,21 SEK | | K1595.164X40 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 386,37 SEK | | K1595.164X45 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 397,46 SEK | | K1595.164X50 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 411,13 SEK | | K1595.164X60 | fluoroprene XP 45 | blå | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 424,04 SEK | | K1595.164X70 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 450,95 SEK | | K1595.164X80 | fluoroprene XP 45 | blå | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 478,18 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|