- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0760Kulrullar med stålplåtshus |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Förzinkat eller ädelstålAnmärkning:K0760-115 saknar filttätning.Ritningsinformation:1) Belastningskula 2) Bärkula
Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål Form D: lock, hus och kulor av ädelstål Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | DK | D | D1 | H | H1 | H2 | Bärighetstal C (N) | Toleransring lämplig för kulrullar | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0760.115 | B | 15,8 | 24±0,065 | 31 | 21 | 9,5 | 2,8 | 600 | K0766.024 | | | 62,42 SEK | | K0760.122 | B | 22,2 | 36±0,080 | 45 | 30 | 9,8 | 2,8 | 1600 | K0766.036 | | | 99,56 SEK | | K0760.130 | B | 30 | 45±0,080 | 55 | 37 | 13,8 | 4 | 3000 | K0766.045 | | | 184,68 SEK | | K0760.145 | B | 44,5 | 62±0,095 | 75 | 53,5 | 19 | 4 | 6100 | K0766.062 | | | 541,35 SEK | | K0760.215 | C | 15,8 | 24±0,065 | 31 | 21 | 9,5 | 2,8 | 600 | K0766.024 | | | 127,76 SEK | | K0760.222 | C | 22,2 | 36±0,080 | 45 | 30 | 9,8 | 2,8 | 1600 | K0766.036 | | | 180,38 SEK | | K0760.230 | C | 30 | 45±0,080 | 55 | 37 | 13,8 | 4 | 3000 | K0766.045 | | | 302,00 SEK | | K0760.245 | C | 44,5 | 62±0,095 | 75 | 53,5 | 19 | 4 | 6100 | K0766.062 | | | 1 018,35 SEK | | K0760.315 | D | 15,8 | 24±0,065 | 31 | 21 | 9,5 | 2,8 | 380 | K0766.024 | | | 159,07 SEK | | K0760.322 | D | 22,2 | 36±0,080 | 45 | 30 | 9,8 | 2,8 | 1000 | K0766.036 | | | 236,46 SEK | | K0760.330 | D | 30 | 45±0,080 | 55 | 37 | 13,8 | 4 | 2000 | K0766.045 | | | 541,35 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|