HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kulrullar med stålplåtshus och plastkulor
K0761

Kulrullar med stålplåtshus och plastkulor

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Förzinkat stål
Lastkulor av polyamid PA 66
Anmärkning:Kulrullar med plastlöpkulor är särskilt lämpliga för transport av känsligt transportgods som glas eller polerade aluminium-, mässings- och stålplåtar.
De har en filttätning som skyddar mot smuts.
Ritningsinformation:
1) Belastningskula
2) Bärkula

Form B: lock och hus förzinkade, bärkulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, bärkulor av ädelstål
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0761 Kulrullar med stålplåtshus och plastkulor 219 kB
 TH_021_Kugelrollen_SV 84,7 kB

Ritningar

Kulrullar med stålplåtshus och plastkulor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDKDD1HH1H2Bärighetstal C
(N)
Toleransring
lämplig för
kulrullar
CADTillb.PrisBeställ
K0761.115B15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  67,16 SEK
K0761.122B22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  97,08 SEK
K0761.130B3045±0,080553713,64250K0766.045  441,16 SEK
K0761.215C15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  147,45 SEK
K0761.222C22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  225,91 SEK
K0761.230C3045±0,080553713,64250K0766.045  534,79 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se