HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kulrullar med fästhål, utan hus
K0764

Kulrullar med fästhål, utan hus

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Förzinkat stålAnmärkning:Kulrullar med fästhål är enkla att montera och demontera.Ritningsinformation:
1) Belastningskula
2) Bärkula

Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0764 Kulrullar med fästhål, utan hus 231 kB
 TH_021_Kugelrollen_SV 84,7 kB

Ritningar

Kulrullar med fästhål, utan hus

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Form

DKDD1HH1H2Antal
fästhål
Bärighetstal C
(N)
CADTillb.PrisBeställ
K0764.122B2233-0,24527,79,8±0,2531200 140,89 SEK
K0764.222C2233-0,24527,79,8±0,253900 295,32 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se