HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Rörlibeller med fattning för fastskruvning, Form A, ett siktfönster
K1158_A

Rörlibeller med fattning för fastskruvning, Form A, ett...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Fattning i mässing.
Rörlibell i glas.
Utförande:Förnicklat och högglanspolerat.Anmärkning:Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Rörlibellerna kan fästas med de två hålen.
- Form A: ett siktfönster
- Form B: tre siktfönster
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Grön vätska
Temperaturområde:-35 °C till +55 °C.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1158_A Rörlibeller med fattning för fastskruvning, Form A, ett siktfönster 139 kB

Ritningar

Rörlibeller med fattning för fastskruvning, Form A, ett siktfönster

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormBD4H

H1LL1L2KänslighetCADTillb.PrisBeställ
K1158.1571350A12,34,513157374550' 105,26 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se