HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Doslibeller med flänsfattning
K1152

Doslibeller med flänsfattning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Fattning i mässing.
Kropp i polyamid.
Utförande:Förnicklat och högglanspolerat.Anmärkning:Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Doslibeller justeras på undre flänsytan
- Fläns med räfflor för inmontering
- Klar vätska
- Svart kontrastring
- Vit libellbotten
Temperaturområde:-35 °C till +55 °C.Montage:- Mät dosans kropp
- Pressa in libellen, hålet ska vara 0,02 – 0,03 mm mindre än Ø för dosans kropp
- Monteringen underlättas om hålet är fasat
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1152 Doslibeller med flänsfattning 245 kB

Ritningar

Doslibeller med flänsfattning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2HH1KänslighetCADTillb.PrisBeställ
K1152.18103020181210830' 88,25 SEK
K1152.20123025201412930' 117,74 SEK
K1152.281330302820131030' 186,41 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se