HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Rörlibeller med fattning för fastskruvning
K1158

Rörlibeller med fattning för fastskruvning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Fattning i mässing.
Rörlibell i glas.
Utförande:Förnicklat och högglanspolerat. Form B anodiserad i svart.Anmärkning:Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Rörlibellerna kan fästas med de två hålen.
- Form A: ett siktfönster
- Form B: tre siktfönster
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Grön vätska
Temperaturområde:-35 °C till +55 °C.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1158 Rörlibeller med fattning för fastskruvning 206 kB

Ritningar (total översikt)

Rörlibeller med fattning för fastskruvning

Rörlibeller med fattning för fastskruvning, Form A, ett siktfönster

Mer information

Ritningar

Rörlibeller med fattning för fastskruvning, Form A, ett siktfönster

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormBD4H

H1LL1L2KänslighetCADTillb.PrisBeställ
K1158.1571350A12,34,513157374550' 98,86 SEK

Rörlibeller med fattning för fastskruvning, Form B, tre siktfönster

Mer information

Ritningar

Rörlibeller med fattning för fastskruvning, Form B, tre siktfönster

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormBD4H

H1LL1L2KänslighetCADTillb.PrisBeställ
K1158.2571305B12,34,51315737455' 310,78 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se