- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- K0566
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ A cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K0567
Gummidämpare stål, typ AT insvängd med yttergänga på två sidor
- K0568
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga
- K1321
Gummidämpare rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga, grå
- K0569
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor
- K1320
Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor, grå
- K0570
Gummidämpare stål, typ CT insvängd med innergänga på två sidor
- K0571
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K1318
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga, grå
- K0572
Gummidämpare stål, typ DS sugkopp med yttergänga
- K0573
Gummidämpare stål, typ E cylindrisk med innergänga
- K1319
Gummidämpare rostfritt stål, typ E cylindrisk med innergänga, grå
- K1931
Gummidämpare, typ TP dörrdämpare
- K0574
Gummidämpare stål, typ KP parabolisk med yttergänga
- K0575
Gummidämpare stål, typ K konisk med yttergänga
- K0576
Gummidämpare stål, typ KE svagt konvex med innergänga
- K2051
Gummidämpare stål typ KRA svagt konvex med yttergänga
- K1932
Gummi-metall-anslagsskenor stål
- K1933
O-formade dämpare stål med yttergänga på två sidor
- K1907
Isolerande fästen neopren, tvådelade
- K2012
Takelement gummi-metall
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0568Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B cylindrisk med... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6 eller rostfritt stål. Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Gummidämparna är användbara konstruktionselement för elastiska lager. De används bland annat för lagring i aggregat, motorer, kompressorer, pumpar och testutrustning. På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor. Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
Temperaturområde:-30 °C till +80 °CPå begäran:Andra shorehårdheter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | H | G | L | T | Fjäderstyvhet N/mm | Belalstning N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0568.00800855 | stål | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | 35 | 17 | | | 8,83 SEK | | K0568.01001055 | stål | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 | | | 7,86 SEK | | K0568.01001555 | stål | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 50 | 60 | | | 8,29 SEK | | K0568.01500855 | stål | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 | | | 8,29 SEK | | K0568.01501555 | stål | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 100 | 120 | | | 8,83 SEK | | K0568.02001555 | stål | 20 | 15 | M6 | 18 | 6 | 325 | 390 | | | 11,09 SEK | | K0568.02002055 | stål | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 | | | 11,84 SEK | | K0568.02002555 | stål | 20 | 25 | M6 | 18 | 6 | 95 | 210 | | | 11,84 SEK | | K0568.02501555 | stål | 25 | 15 | M6 | 18 | 6 | 333 | 399 | | | 11,09 SEK | | K0568.02502055 | stål | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 | | | 11,09 SEK | | K0568.02502555 | stål | 25 | 25 | M6 | 18 | 6 | 117 | 257 | | | 11,84 SEK | | K0568.02503055 | stål | 25 | 30 | M6 | 18 | 6 | 100 | 300 | | | 12,17 SEK | | K0568.03001555 | stål | 30 | 15 | M8 | 23 | 8 | 590 | 708 | | | 12,38 SEK | | K0568.03002055 | stål | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 | | | 12,38 SEK | | K0568.03002555 | stål | 30 | 25 | M8 | 23 | 8 | 180 | 396 | | | 13,13 SEK | | K0568.03003055 | stål | 30 | 30 | M8 | 23 | 8 | 168 | 504 | | | 13,35 SEK | | K0568.03004055 | stål | 30 | 40 | M8 | 23 | 8 | 88 | 308 | | | 16,36 SEK | | K0568.04002055 | stål | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 | | | 20,56 SEK | | K0568.04003055 | stål | 40 | 30 | M8 | 23 | 8 | 273 | 820 | | | 21,85 SEK | | K0568.04004055 | stål | 40 | 40 | M8 | 23 | 8 | 189 | 660 | | | 23,03 SEK | | K0568.05002055 | stål | 50 | 20 | M10 | 28 | 10 | 1471 | 2500 | | | 21,21 SEK | | K0568.05002555 | stål | 50 | 25 | M10 | 28 | 10 | 630 | 1386 | | | 21,85 SEK | | K0568.05003055 | stål | 50 | 30 | M10 | 28 | 10 | 545 | 1635 | | | 23,03 SEK | | K0568.05004055 | stål | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 310 | 1116 | | | 25,30 SEK | | K0568.05005055 | stål | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | 180 | 900 | | | 28,96 SEK | | K0568.06004055 | stål | 60 | 40 | M10 | 28 | 10 | 500 | 1750 | | | 40,80 SEK | | K0568.07004555 | stål | 70 | 45 | M10 | 28 | 10 | 600 | 2400 | | | 51,13 SEK | | K0568.07502555 | stål | 75 | 25 | M12 | 37 | 12 | 2440 | 3660 | | | 46,28 SEK | | K0568.07504055 | stål | 75 | 40 | M12 | 37 | 12 | 700 | 2450 | | | 57,58 SEK | | K0568.07505055 | stål | 75 | 50 | M12 | 37 | 12 | 520 | 2600 | | | 58,98 SEK | | K0568.07505555 | stål | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 396 | 2178 | | | 59,95 SEK | | K0568.008008551 | rostfritt stål | 8 | 8 | M3 | 8 | 3 | 35 | 17 | | | 18,62 SEK | | K0568.010010551 | rostfritt stål | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 | | | 18,62 SEK | | K0568.015010551 | rostfritt stål | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 | | | 19,05 SEK | | K0568.020020551 | rostfritt stål | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 | | | 25,18 SEK | | K0568.025020551 | rostfritt stål | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 | | | 26,59 SEK | | K0568.030020551 | rostfritt stål | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 | | | 28,10 SEK | | K0568.040020551 | rostfritt stål | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 | | | 50,37 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|