- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- K0566
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ A cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K0567
Gummidämpare stål, typ AT insvängd med yttergänga på två sidor
- K0568
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga
- K1321
Gummidämpare rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga, grå
- K0569
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor
- K1320
Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor, grå
- K0570
Gummidämpare stål, typ CT insvängd med innergänga på två sidor
- K0571
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K1318
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga, grå
- K0572
Gummidämpare stål, typ DS sugkopp med yttergänga
- K0573
Gummidämpare stål, typ E cylindrisk med innergänga
- K1319
Gummidämpare rostfritt stål, typ E cylindrisk med innergänga, grå
- K1931
Gummidämpare, typ TP dörrdämpare
- K0574
Gummidämpare stål, typ KP parabolisk med yttergänga
- K0575
Gummidämpare stål, typ K konisk med yttergänga
- K0576
Gummidämpare stål, typ KE svagt konvex med innergänga
- K2051
Gummidämpare stål typ KRA svagt konvex med yttergänga
- K1932
Gummi-metall-anslagsskenor stål
- K1933
O-formade dämpare stål med yttergänga på två sidor
- K1907
Isolerande fästen neopren, tvådelade
- K2012
Takelement gummi-metall
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1320Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Metalldelar i rostfritt stål 1.4401.
Dämpare i elastomer naturgummi, hårdhet medel 55° Shore A, grå. Utförande:Rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Gummidämpare är breddade konstruktionselement för elastiska lagringar. De används bland annat vid lagring av aggregat, motorer, kompressor, pumpar och testmaskinen.
Temperaturområde:-30 °C till +80 °CPå begäran:Metalldelar i rostfritt stål 1.4301. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Färg komponent | D | H | G | T | Fjäderstyvhet N/mm | Belalstning N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1320.01001055 | rostfritt stål | grå | 10 | 10 | M4 | 4 | 100 | 50 | | | 38,21 SEK | | K1320.01001555 | rostfritt stål | grå | 10 | 15 | M4 | 4 | 50 | 50 | | | 39,50 SEK | | K1320.01501555 | rostfritt stål | grå | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 100 | | | 41,23 SEK | | K1320.02002055 | rostfritt stål | grå | 20 | 20 | M6 | 5 | 230 | 276 | | | 53,60 SEK | | K1320.02002555 | rostfritt stål | grå | 20 | 25 | M6 | 5 | 120 | 180 | | | 56,94 SEK | | K1320.02502055 | rostfritt stål | grå | 25 | 20 | M6 | 5 | 230 | 276 | | | 55,53 SEK | | K1320.02502555 | rostfritt stål | grå | 25 | 25 | M6 | 5 | 110 | 165 | | | 58,55 SEK | | K1320.02503055 | rostfritt stål | grå | 25 | 30 | M6 | 5 | 80 | 160 | | | 61,67 SEK | | K1320.03002055 | rostfritt stål | grå | 30 | 20 | M8 | 7 | 425 | 637 | | | 79,11 SEK | | K1320.03003055 | rostfritt stål | grå | 30 | 30 | M8 | 7 | 175 | 350 | | | 93,20 SEK | | K1320.03004055 | rostfritt stål | grå | 30 | 40 | M8 | 7 | 133 | 400 | | | 106,02 SEK | | K1320.04003055 | rostfritt stål | grå | 40 | 30 | M8 | 7 | 530 | 1060 | | | 112,15 SEK | | K1320.04004055 | rostfritt stål | grå | 40 | 40 | M8 | 7 | 222 | 666 | | | 123,34 SEK | | K1320.05003055 | rostfritt stål | grå | 50 | 30 | M10 | 8 | 680 | 1360 | | | 167,68 SEK | | K1320.05004055 | rostfritt stål | grå | 50 | 40 | M10 | 8 | 333 | 1000 | | | 197,81 SEK | | K1320.05005055 | rostfritt stål | grå | 50 | 50 | M10 | 8 | 190 | 665 | | | 224,83 SEK | | K1320.07504055 | rostfritt stål | grå | 75 | 40 | M12 | 10 | 750 | 2250 | | | 384,44 SEK | | K1320.07505055 | rostfritt stål | grå | 75 | 50 | M12 | 10 | 636 | 2225 | | | 432,12 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|