- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- K0566
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ A cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K0567
Gummidämpare stål, typ AT insvängd med yttergänga på två sidor
- K0568
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga
- K1321
Gummidämpare rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga, grå
- K0569
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor
- K1320
Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor, grå
- K0570
Gummidämpare stål, typ CT insvängd med innergänga på två sidor
- K0571
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K1318
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga, grå
- K0572
Gummidämpare stål, typ DS sugkopp med yttergänga
- K0573
Gummidämpare stål, typ E cylindrisk med innergänga
- K1319
Gummidämpare rostfritt stål, typ E cylindrisk med innergänga, grå
- K1931
Gummidämpare, typ TP dörrdämpare
- K0574
Gummidämpare stål, typ KP parabolisk med yttergänga
- K0575
Gummidämpare stål, typ K konisk med yttergänga
- K0576
Gummidämpare stål, typ KE svagt konvex med innergänga
- K2051
Gummidämpare stål typ KRA svagt konvex med yttergänga
- K1932
Gummi-metall-anslagsskenor stål
- K1933
O-formade dämpare stål med yttergänga på två sidor
- K1907
Isolerande fästen neopren, tvådelade
- K2012
Takelement gummi-metall
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1907Isolerande fästen neopren, tvådelade |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Isoleringsmaterial neopren. Ytterdel i stål.Utförande:Förzinkat stålAnmärkning:De tvådelade isolerande fästena används där det behövs en stabil förbindelse eller effektiv frikoppling av maskiner eller anläggningar från intilliggande komponenter intill. På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor. Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
Ett belastningsområde mellan 10 och 285 kg kan täckas.
Måttet H är höjden på det monterade fästet.
Produkternas färgmärkning. Gul punkt = Shore-hårdhet 35. Röd punkt = Shore-hårdhet 45. Grön punkt = Shore-hårdhet 55. Blå punkt = Shore-hårdhet 65. Vit punkt = Shore-hårdhet 75.Användning:Fästets undre del (P2) pressas in i hålet (D3) i plattan (P3). Plattan P3 är oftast bottenplattan som maskinen eller anläggningen monteras på. Sedan placeras den övre delen (P1) på den undre delen (P2). I sista steget skruvas det isolerande fästet och bottenplattan fast i golvet eller en annan komponent med lämplig skruv. För att skruven inte ska skada neoprenet bör man använda en mellanläggsbricka mellan övre delen (P1) och skruven. För fästen med D= 31,8 mm rekommenderas brickan K1150.12 och för fästen med D= 47,5 mm brickan K1150.18. Det isolerande fästet kan skruvas fast både horisontellt och vertikalt. Observera dock de olika belastningsspecifikationerna.Temperaturområde:-30 °C till +80 °C.OBS!- Temperaturområdet får inte överskridas eftersom fullständig funktion annars inte kan garanteras. - Ej beständiga mot aggressiva rengöringsmedel, bensin och oljor. - Undvik kontakt med vassa föremål eftersom neoprenet kan skadas. - För att undvika felfunktion måste höjden H bibehållas i monterat tillstånd.Observera:Den föreskrivna höjden på bottenplattan/sidoplattan (H2/H3) måste hållas för att de isolerande fästena ska fungera optimalt.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Shore hårdhet | R | F (höjd H2) = axiell belastning | F1 (höjd H2) = radiell belastning | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1907.31831835 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 35+5 | 0,75 | 20 | 10 | | | 101,07 SEK | | K1907.31831845 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 45+5 | 0,75 | 40 | 15 | | | 101,07 SEK | | K1907.31831855 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 55+5 | 0,75 | 65 | 20 | | | 101,07 SEK | | K1907.31831865 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 65+5 | 0,75 | 115 | 25 | | | 101,07 SEK | | K1907.31831875 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 75+5 | 0,75 | 140 | 30 | | | 101,07 SEK | | K1907.47549335 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 35+5 | 1,5 | 30 | 20 | | | 149,71 SEK | | K1907.47549345 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 45+5 | 1,5 | 55 | 40 | | | 149,71 SEK | | K1907.47549355 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 55+5 | 1,5 | 75 | 60 | | | 149,71 SEK | | K1907.47549365 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 65+5 | 1,5 | 120 | 80 | | | 149,71 SEK | | K1907.47549375 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 75+5 | 1,5 | 175 | 130 | | | 149,71 SEK | |
Beställningsnr. | F (höjd H3) = axiell belastning | F1 (höjd H3) = radiell belastning | Frekvens Hz (höjd H2) | Frekvens Hz (höjd H3) | Vridmoment Nm (höjd H2) | Vridmoment Nm (höjd H3) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1907.31831835 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | 101,07 SEK | | K1907.31831845 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | 101,07 SEK | | K1907.31831855 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | 101,07 SEK | | K1907.31831865 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | 101,07 SEK | | K1907.31831875 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | 101,07 SEK | | K1907.47549335 | 60 | 25 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | 149,71 SEK | | K1907.47549345 | 80 | 30 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | 149,71 SEK | | K1907.47549355 | 110 | 40 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | 149,71 SEK | | K1907.47549365 | 175 | 75 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | 149,71 SEK | | K1907.47549375 | 285 | 125 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | 149,71 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|