HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gummidämpare Typ E
K0573

Gummidämpare stål, typ E cylindrisk med innergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.
Utförande:Förzinkat stålAnmärkning:Gummidämpare är breddade konstruktionselement för elastiska lagringar. De används bland annat vid lagring av aggregat, motorer, kompressor, pumpar och testmaskinen.

Temperaturområde:-30 °C till +80 °CPå begäran:Andra shorehårdheter.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0573 Gummidämpare stål, typ E cylindrisk med innergänga 200 kB

Ritningar

Gummidämpare stål, typ E cylindrisk med innergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

HGTFjäderstyvhet
N/mm
Belalstning
N
CADTillb.PrisBeställ
K0573.0080085588M338844 7,43 SEK
K0573.015012551512M44165182 7,73 SEK
K0573.015015551515M44100130 7,73 SEK
K0573.015020551520M4475113 8,47 SEK
K0573.020015552015M66145246 8,89 SEK
K0573.020020552020M6694216 9,52 SEK
K0573.020025552025M6665169 9,93 SEK
K0573.025015552515M66270540 9,72 SEK
K0573.025025552525M66105315 9,93 SEK
K0573.025030552530M6685281 10,66 SEK
K0573.025040552540M6675300 12,33 SEK
K0573.030015553015M88545491 11,08 SEK
K0573.030025553025M88160416 11,61 SEK
K0573.030030553030M88125425 11,91 SEK
K0573.030040553040M8885315 14,63 SEK
K0573.040020554020M88550660 18,60 SEK
K0573.040025554025M885001000 19,34 SEK
K0573.040030554030M88300870 19,97 SEK
K0573.040040554040M882601040 20,80 SEK
K0573.050020555020M1010860860 19,65 SEK
K0573.050025555025M10107001400 19,97 SEK
K0573.050030555030M10104501575 20,80 SEK
K0573.050040555040M10103501400 22,99 SEK
K0573.050050555050M1010170850 26,24 SEK
K0573.060030556030M10107001400 37,62 SEK
K0573.060040556040M10104001600 39,29 SEK
K0573.060050556050M10102401200 41,38 SEK
K0573.070042557042M10105202600 46,51 SEK
K0573.070045557045M10106803060 47,34 SEK
K0573.075025557525M121212111816 45,67 SEK
K0573.075030557530M121210902289 48,70 SEK
K0573.075040557540M12125002000 53,20 SEK
K0573.075050557550M12125502750 54,66 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se