|
|
K1951Spännjärn böjda DIN 6316, stål och aluminium |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål eller EN AW-7022.Utförande:Lackerat. Blankt aluminium.Anmärkning:Om koniska hylsor K0729 används krävs Form G.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material | L | B1 | B2 | B3 | H max.
| H1 | A | C | E1 | E2 | E3 | R1 | F kN | För skruv | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1951.06 | seghärdat stål | 60 | 7 | 20 | 10 | 20 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 14 | 11 | 4,82 | M6 | | | 110,11 SEK | | K1951.08 | seghärdat stål | 80 | 9 | 25 | 12 | 24 | 11 | 12 | 9 | 25 | 25 | 17 | 14 | 8,77 | M8 | | | 135,18 SEK | | K1951.10 | seghärdat stål | 100 | 11 | 30 | 15 | 30 | 14 | 15 | 12 | 32 | 32 | 22 | 18 | 13,9 | M10 | | | 141,42 SEK | | K1951.12 | seghärdat stål | 125 | 14 | 40 | 20 | 40 | 18 | 20 | 16 | 40 | 40 | 28 | 20 | 20,2 | M12/M14 | | | 161,87 SEK | | K1951.16 | seghärdat stål | 125 | 18 | 50 | 25 | 46 | 23 | 25 | 20 | 49 | 40 | 38 | 25 | 37,8 | M16/M18 | | | 208,15 SEK | | K1951.161 | seghärdat stål | 160 | 18 | 50 | 25 | 46 | 23 | 25 | 20 | 49 | 50 | 38 | 25 | 37,8 | M16/M18 | | | 256,15 SEK | | K1951.20 | seghärdat stål | 160 | 22 | 60 | 30 | 60 | 28 | 30 | 24 | 55 | 55 | 40 | 28 | 58,8 | M20/M22 | | | 380,03 SEK | | K1951.201 | seghärdat stål | 200 | 22 | 60 | 30 | 60 | 28 | 30 | 24 | 55 | 70 | 40 | 28 | 58,8 | M20/M22 | | | 432,77 SEK | | K1951.24 | seghärdat stål | 200 | 26 | 70 | 35 | 70 | 32 | 35 | 28 | 72 | 60 | 54 | 34 | 84,7 | M24 | | | 599,37 SEK | | K1951.241 | seghärdat stål | 250 | 26 | 70 | 35 | 70 | 32 | 35 | 28 | 72 | 80 | 54 | 34 | 84,7 | M24 | | | 756,17 SEK | | K1951.30 | seghärdat stål | 250 | 34 | 80 | 40 | 80 | 37 | 40 | 40 | 91 | 80 | 72 | 40 | 135 | M30/M32 | | | 1 447,88 SEK | | K1951.301 | seghärdat stål | 315 | 34 | 80 | 40 | 100 | 56 | 50 | 40 | 91 | 100 | 72 | 40 | 135 | M30/M32 | | | 1 865,90 SEK | | K1951.206 | aluminium | 60 | 7 | 20 | 10 | 20 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 14 | 11 | 4,82 | M6 | | | 248,51 SEK | | K1951.208 | aluminium | 80 | 9 | 25 | 12 | 24 | 11 | 12 | 9 | 25 | 25 | 17 | 14 | 8,77 | M8 | | | 281,23 SEK | | K1951.210 | aluminium | 100 | 11 | 30 | 15 | 30 | 14 | 15 | 12 | 32 | 32 | 22 | 18 | 13,9 | M10 | | | 333,21 SEK | | K1951.212 | aluminium | 125 | 14 | 40 | 20 | 40 | 18 | 20 | 16 | 40 | 40 | 28 | 20 | 20,2 | M12/M14 | | | 435,78 SEK | | K1951.216 | aluminium | 125 | 18 | 50 | 25 | 46 | 23 | 25 | 20 | 49 | 40 | 38 | 25 | 37,8 | M16/M18 | | | 514,99 SEK | | K1951.2161 | aluminium | 160 | 18 | 50 | 25 | 46 | 23 | 25 | 20 | 49 | 50 | 38 | 25 | 37,8 | M16/M18 | | | 621,00 SEK | | K1951.220 | aluminium | 160 | 22 | 60 | 30 | 60 | 28 | 30 | 24 | 55 | 55 | 40 | 28 | 58,8 | M20/M22 | | | 1 029,87 SEK | | K1951.2201 | aluminium | 200 | 22 | 60 | 30 | 60 | 28 | 30 | 24 | 55 | 70 | 40 | 28 | 58,8 | M20/M22 | | | 1 270,62 SEK | | K1951.224 | aluminium | 200 | 26 | 70 | 35 | 70 | 32 | 35 | 28 | 72 | 60 | 54 | 34 | 84,7 | M24 | | | 1 632,24 SEK | | K1951.2241 | aluminium | 250 | 26 | 70 | 35 | 70 | 32 | 35 | 28 | 72 | 80 | 54 | 34 | 84,7 | M24 | | | 1 885,37 SEK | | K1951.230 | aluminium | 250 | 34 | 80 | 40 | 80 | 37 | 40 | 40 | 91 | 80 | 72 | 40 | 135 | M30/M32 | | | 2 593,76 SEK | | K1951.2301 | aluminium | 315 | 34 | 80 | 40 | 100 | 56 | 50 | 40 | 91 | 100 | 72 | 40 | 135 | M30/M32 | | | 3 029,54 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|