- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- K1362
Ring- / U-nyckel med påsticksskydd
- K1361
Hylsor och plastinsatser
- K0787
Haknyckel kompletterad med klack DIN 1810A
- K2058
Ändhålsnyckel inställbar, böjd
- K1629
Gripbehållare i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1629
Gripbehållare i plast, antistatiska för upphängningsprofil
- K1630
Adapter i plast för profilspår, svängbar
- K1630
Adapter i plast, antistatisk för profilspår, svängbar
- K1631
Gripskålar i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1631
Gripskålar i plast, antistatiska för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1632
Mugghållare i plast för aluminiumprofiler, stängda eller öppna
- K1632
Mugghållare i plast, antistatisk för aluminiumprofiler, sluten form
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Verktygsstål.Anmärkning:Påsticksskydd är speciellt konstruerade för att dra åt och lossa skruvförband med ömtålig yta. Med normala verktyg skadas ytan på polerade skruvar redan vid första åtdragningen så pass mycket att små kaviteter uppstår, vilket gör en enkel och effektiv rengöring omöjlig. Med påsticksskydden kan skruvförband med ytterkontur dras åt och lossas utan skador. Det mjuka aluminiumet lämnar inga repor eller andra skador på ömtåliga ytor. Vid korrekt användning kan påsticksskydden användas för ca 1000 åtdragningar. Dessutom eliminerar påsticksskydden risken för kontaktkorrosion på skruvförband i rostfritt stål. De utskjutande konturerna utesluter till och med oavsiktliga kontaktställen mellan nyckeln och skruven. Påsticksskydden fixeras säkert genom den speciella formen resp. en fjädrande spärr. De kan inte falla ut av sig själva. Utnötta påsticksskydd byts ut för hand.På begäran:Ytterligare storlekar på begäran.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Benämning | SW | A | B | L | D | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1362.10 | Ring/Skiftnyckel | 10 | 5 | 8 | 154,5 | 5 | | | 174,25 SEK | | K1362.11 | Ring/Skiftnyckel | 11 | 5,5 | 8,4 | 168,5 | 5 | | | 215,47 SEK | | K1362.13 | Ring/Skiftnyckel | 13 | 6,3 | 10 | 193 | 6 | | | 214,93 SEK | | K1362.16 | Ring/Skiftnyckel | 16 | 7 | 11,4 | 230,5 | 6 | | | 224,94 SEK | | K1362.19 | Ring/Skiftnyckel | 19 | 8 | 13,5 | 268,5 | 7 | | | 232,15 SEK | | K1362.21 | Ring/Skiftnyckel | 21 | 8,5 | 13,7 | 292 | 7 | | | 348,71 SEK | | K1362.27 | Ring/Skiftnyckel | 27 | 10,5 | 16 | 380 | 9 | | | 409,19 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|