HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gripskålar i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
K1631

Gripskålar i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Gripskål i PA, glasfiberförstärkt.
Siktfönster PC.
Elastisk dämpare PU.
Anmärkning:Gripskålarna kan hakas fast i profilspåret eller i upphängningsprofilen utan att behöva monteras.
Man kan montera gripskålen för upphängningsprofiler genom att haka fast den i hålplattor.
För att komma åt småsaker och som fäste för de allra minsta komponenterna.
Leveransomfattning1x gripskål.
1x siktfönster.
1x etikett.
4x elastisk dämpare, självhäftande.
Speciellt:
RoHSRostfritt stål
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1631 Gripskålar i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil 288 kB

Ritningar

Gripskålar i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande 1FormB

B1B2HH1H2LL1L2BN=SpårbreddCADTillb.PrisBeställ
K1631.00typ iA105601950--153,5136-8 41,80 SEK
K1631.10typ bA105601950--153,5136-10 41,80 SEK
K1631.20för upphängningsprofilB10560195093153,51363- 41,80 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se