- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- K1362
Ring- / U-nyckel med påsticksskydd
- K1361
Hylsor och plastinsatser
- K0787
Haknyckel kompletterad med klack DIN 1810A
- K2058
Ändhålsnyckel inställbar, böjd
- K1629
Gripbehållare i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1629
Gripbehållare i plast, antistatiska för upphängningsprofil
- K1630
Adapter i plast för profilspår, svängbar
- K1630
Adapter i plast, antistatisk för profilspår, svängbar
- K1631
Gripskålar i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1631
Gripskålar i plast, antistatiska för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1632
Mugghållare i plast för aluminiumprofiler, stängda eller öppna
- K1632
Mugghållare i plast, antistatisk för aluminiumprofiler, sluten form
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1630Adapter i plast, antistatisk för profilspår, svängbar |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Adapter antistatisk PA, kolfiberförstärkt. Fixering zinkgods. Fästmaterial stål.Utförande:Förzinkat stålAnmärkning:Adaptern kan användas för att fästa gripbehållaren i ett profilspår (spår 8 eller 10). Adaptern kan svängas 45° i båda riktningar.Användning:Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge). En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.). För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1. Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.Användning:Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX-produktdirektiv 2014/34/EU. Driftansvariga som måste uppfylla ATEX-driftdirektiv 1999/92/EG.Säkerhet:Dessa ESD-produkter finns även för apparater, komponenter och skyddssystem i explosionsfarliga miljöer. Vid användning av dessa ESD-produkter förhindras alstring av en elektrostatisk gnisturladdning och därmed även eventuell antändning av gas och damm som i slutna utrymmen kan förorsaka en explosion. För att skydda personer som arbetar i explosionsfarliga miljöer måste apparattillverkare och driftansvariga tillämpa och uppfylla ATEX-direktiven. Leveransomfattning1x adapterhus uppe. 1x adapterhus nere. 1x adapterfläns. 1x sexkantmutter M4. 1x försänkt skruv M4x35. 4x spårfixering spår 8/10. 1x cylinderskruv M8x16.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | B | B1 | B2 | H | L | L1 | L2 | BN=Spårbredd | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1630.511 | 88 | 51 | 14,2 | 40 | 46,1 | 36 | 10,1 | 8/10 | | | 84,59 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|