- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- K1362
Ring- / U-nyckel med påsticksskydd
- K1361
Hylsor och plastinsatser
- K0787
Haknyckel kompletterad med klack DIN 1810A
- K2058
Ändhålsnyckel inställbar, böjd
- K1629
Gripbehållare i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1629
Gripbehållare i plast, antistatiska för upphängningsprofil
- K1630
Adapter i plast för profilspår, svängbar
- K1630
Adapter i plast, antistatisk för profilspår, svängbar
- K1631
Gripskålar i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1631
Gripskålar i plast, antistatiska för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1632
Mugghållare i plast för aluminiumprofiler, stängda eller öppna
- K1632
Mugghållare i plast, antistatisk för aluminiumprofiler, sluten form
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2058Ändhålsnyckel inställbar, böjd |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Monteringsverktyg för iskruvning av fästhylsor för kullagerbultar bärbultar, plant utförande K1921. D1 hänvisar till dimensionen D1 hos bussningarna för kullagerbultar.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|