- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtag och hus i zinkgods.Utförande:Handtag och hus svarta eller pulverlackerade i silver.Anmärkning:När man manövrerar handtaget fjärröppnas luckor, lock, kåpor och dörrar osynligt med bowdenkabel. De låsbara utlösarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan tas bort (öppen och stängd) i båda lägena. Likalåsande, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel. Bowdenkabeln ingår inte i leveransen.Användning:Utlösaren används där utrymmet är svåråtkomligt eller manövrering på avstånd krävs av ergonomiska skäl eller säkerhetsskäl.Montage:Form A: baksidan. Form B: framsidan.Fördelar:Kan manövreras på svåråtkomliga ställen. För ergonomisk manövrering. Kan manövreras även där säkerhetsavstånd krävs.Tillbehör:Bowdenkabel K1646.Ritningsinformation:1) Anslutning Bowdenkabel Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | Form | Färg grundkropp | Färg komponent | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H2 | L | L1 | L2 | Montering | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1481.2111114511 | med lås | A | svart | svart | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montering bak | | | 360,01 SEK | | K1481.2101114511 | med lås | B | svart | svart | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montering fram | | | 360,01 SEK | | K1481.2011114511 | utan lås | A | svart | svart | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montering bak | | | 325,89 SEK | | K1481.2001114511 | utan lås | B | svart | svart | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montering fram | | | 325,89 SEK | | K1481.2111114522 | med lås | A | silver | silver | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montering bak | | | 360,01 SEK | | K1481.2101114522 | med lås | B | silver | silver | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montering fram | | | 360,01 SEK | | K1481.2011114522 | utan lås | A | silver | silver | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montering bak | | | 325,89 SEK | | K1481.2001114522 | utan lås | B | silver | silver | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montering fram | | | 325,89 SEK | | K1481.2111114512 | med lås | A | svart | silver | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montering bak | | | 360,01 SEK | | K1481.2101114512 | med lås | B | svart | silver | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montering fram | | | 360,01 SEK | | K1481.2011114512 | utan lås | A | svart | silver | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montering bak | | | 325,89 SEK | | K1481.2001114512 | utan lås | B | svart | silver | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montering fram | | | 325,89 SEK | | K1481.2111114521 | med lås | A | silver | svart | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montering bak | | | 360,01 SEK | | K1481.2101114521 | med lås | B | silver | svart | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montering fram | | | 360,01 SEK | | K1481.2011114521 | utan lås | A | silver | svart | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montering bak | | | 325,89 SEK | | K1481.2001114521 | utan lås | B | silver | svart | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montering fram | | | 325,89 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|