- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2011Snäpplås av plast med fördjupning, ihakningsbart |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Lås i ABS.
Fjäder i rostfritt stål 1.4310. Utförande:Svart lås. Blank fjäder.Anmärkning:De här snäpplåsen är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor. Finns i två olika storlekar för olika tjocka dörrblad. Säkras extra genom låsbara varianter. Låsen i de låsbara snäpplåsen är likalåsande, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.
Brandprovning: UL94-HB-listat.
Form A: låsbar Form B: inte låsbarManövrering:Form A: När man vrider på nyckeln och sedan skjuter på handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt av en fjäder när man trycker igen dörren. Cylinderlåset kan användas för extra låsning.
Form B: När man skjuter på handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt av en fjäder när man trycker igen dörren.Användning:- Bilindustri - Medicinteknik - Maskinteknik - Apparattillverkning - IndustriskåpMontage:1. Gör ett monteringsurtag utan grader enligt skissen. 2. Skjut in låset med framsidan i urtaget och tryck framåt. 3. Tryck ner låset tills det hakar i.LeveransomfattningDe låsbara snäpplåsen levereras med 2 nycklar.Ritningsinformation:1) Ram 2) Dörrblad 3) Monteringsurtag 4) Manöverriktning 5) Lås 6) Fjäder 7) Täcklock (Form B) 8) Cylinderlås (Form A) 9) Indikering (Form A) Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Snäpplås av plast med fördjupning, ihakningsbart, Form A, låsbart |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | B | B1 | B2 | H | H1=totalt stoppområde | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=dörrbladstjocklek i mm | Temperaturområde °C
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2011.10926340 | A | ej låsbar | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40 till 60 | | | 109,46 SEK | | K2011.11326340 | A | ej låsbar | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40 till 60 | | | 109,46 SEK | |
|
Snäpplås av plast med fördjupning, ihakningsbart, Form B, ej låsbart |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | B | B1 | B2 | H | H1=totalt stoppområde | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=dörrbladstjocklek i mm | Temperaturområde °C
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2011.00926340 | B | ej låsbart | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40 till 60 | | | 45,85 SEK | | K2011.01326340 | B | ej låsbart | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40 till 60 | | | 45,85 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|