- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Rörkopplingar
- Skärmhållare
- Kontaktanslutning
- Tillbehör för aluminiumprofiler
- K1042
Fästplattor
- K1043
Vinklar
- K2017
Vinkel stål
- K1045
Vinkelsatser, Typ I
- K1046
Vinkelsatser, Typ B
- K1047
Vinkelelement T1 Typ I
- K1048
Vinkelelement T2 Typ I
- K1049
Klämvinkel, Typ I
- K1050
Vridvinkel, Typ I
- K1051
Leder Typ B och Typ I
- K1053
Täcklock, Typ B och Typ I
- K1054
Täck- och infattningsprofiler, Typ B och Typ I
- K1055
Täckprofil, Typ I
- K1056
Glidlist, Typ I
- K1806
Profilglidare
- K1806
Profilglidare med låsspak
- K1057
Fotplattor, Typ B och Typ I
- K2056
Lagerfläns för transportrulle
- K2057
Aluminiumprofil D50 typ I, rör
- K1278
Kabelbindningsblock
- K1279
Kabelhållare
- K1280
Kabelhållare med hammare
- K1281
Sensorhållare
- K1282
Jordanslutning Typ I
- K1283
Potentialutjämning Typ I
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Vinkel i pressgjutet aluminium. Skruvar och spårmuttrar i stål. Täcklock i glasfiberförstärkt polyamid.Utförande:Vinkel blank. Skruvar och spårmuttrar förzinkade. Täcklock i svart.Anmärkning:Lämpliga för att göra profilkonstruktioner styvare och för hopmontering av profiler kraftupptagande utan någon bearbetning. Kan även användas som fästelement (t.ex. konsol) för valfria komponenter. Vinklarna har centreringsklackar för en exakt och vridsäker montering. Centreringsklackarna kan vid behov tas bort via ett börbrottställe, t.ex. för montering av plattor. Den öppna sidan kan förslutas med täcklock.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Typ | Spårbredd | Utförande | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | D | H | H1 | L | N | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1046.083030 | B | 8 | 30x30 | 22 | 9,5 | - | - | 23 | 29 | 28 | - | 6,4 | 27 | 30 | 27 | 8 | 6 | | | 37,88 SEK | | K1046.083060 | B | 8 | 30x60 | 51 | 11 | 23 | 11 | 44 | 49 | 28 | - | 6,4 | 57 | 61 | 57 | 8 | 5,5 | | | 68,02 SEK | | K1046.104040 | B | 10 | 40 x 40 | 29,5 | 20,5 | - | - | 29,5 | 36,5 | 38 | - | 9 | 36 | 41,5 | 36 | 10 | 5,5 | | | 51,13 SEK | | K1046.104545 | B | 10 | 45 x 45 | 35 | 18,5 | - | - | 35 | 44,5 | 42 | - | 9 | 41 | 50,5 | 41 | 10 | 9,5 | | | 51,13 SEK | | K1046.104080 | B | 10 | 40 x 80 | 68 | 20 | 35 | 23 | 59 | 64 | 38 | - | 9 | 76 | 80 | 76 | 10 | 8,5 | | | 107,52 SEK | | K1046.104590 | B | 10 | 45 x 90 | 79 | 22 | 39,5 | 23 | 67 | 72 | 43 | - | 9 | 86 | 90 | 86 | 10 | 9,5 | | | 107,52 SEK | | K1046.108080 | B | 10 | 80 x 80 | 68,5 | 20 | 35 | 20 | 58,5 | 65 | 74 | 40 | 9 | 76 | 82,5 | 76 | 10 | 8 | | | 146,37 SEK | | K1046.109090 | B | 10 | 90 x 90 | 78,5 | 21 | 39 | 22 | 67 | 75 | 88 | 45 | 9 | 86 | 94,5 | 86 | 10 | 10 | | | 146,37 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|