- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0472
Rörkopplingar korskoppling rostfritt stål
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar T-koppling rostfritt stål
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0476
Rörkopplingar, vinkelkoppling, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0477
Rörkopplingar fot rostfritt stål
- K0478
Rörkopplingar, fot, plast
- K0478
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar fläns rostfritt stål
- K0480
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0480
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0481
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, raka, plast
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke plast, med utvändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med utvändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot plast, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot aluminium, med invändig kugg
- K0488
Rörkopplingar, led, plast
- K0488
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, led, plast
- K0489
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, plast
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, aluminium
- K0491
Reduceringshylsor fyrkant
- K0492
Reduceringshylsor, runda
- K0493
Runda rör och fyrkantsrör
- K0494
Ändpluggar
- K1510
Skärmhållare
- K1792
Skärmhållare aluminium, justerbar höjd 4 eller 5 axlar
- K0495
Linjärenheter
- K0495
Linjärenheter i rostfritt stål
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling i rostfritt stål för linjärenhet
- K0497
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns i rostfritt stål för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot aluminium, för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot i rostfritt stål för linjärenhet
- K0615
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, förbindningsstycke
- K0616
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, rätvinkliga
- K0617
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, T-stycke
- K0618
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, fyra håll, flata
- K0619
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, tre håll
- K0620
Insticksförbindningar för fyrkantsrör fyra håll
- K0621
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, fem håll
- K0622
Insticksförbindningar för fyrkantsrör sex håll
- K0623
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, tre håll och gängat hål
- K0624
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, fyra håll och gängat hål
- K0625
Insticksförbindningar för fyrkantsrör med led
- K0626
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, tre håll med led
- K0627
Fyrkantsrör
- K0628
Fyrkantsrör med fläns
- K1042
Fästplattor
- K1043
Vinklar
- K1045
Vinkelsatser, Typ I
- K1046
Vinkelsatser, Typ B
- K1047
Vinkelelement T1 Typ I
- K1048
Vinkelelement T2 Typ I
- K1049
Klämvinkel, Typ I
- K1050
Vridvinkel, Typ I
- K1051
Leder Typ B och Typ I
- K1053
Täcklock, Typ B och Typ I
- K1054
Täck- och infattningsprofiler, Typ B och Typ I
- K1055
Täckprofil, Typ I
- K1056
Glidlist, Typ I
- K1806
Profilglidare
- K1806
Profilglidare med låsspak
- K1057
Fotplattor, Typ B och Typ I
- K1278
Kabelbindningsblock
- K1279
Kabelhållare
- K1280
Kabelhållare med hammare
- K1281
Sensorhållare
- K1282
Jordanslutning Typ I
- K1283
Potentialutjämning Typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1054Täck- och infattningsprofiler, Typ B och Typ I |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Typ I polypropylen. Typ B polypropylen + TPE.Utförande:Svart eller natur.Anmärkning:Täck- och infattningsprofilen av flexibel plast har två olika användningsområden. Som täckprofil skyddar den profilspår mot damm och smuts. Som infattningsprofil med den öppna sidan utåt används den som infattning av ytelement. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Typ | Spårbredd | B | B1 | B2 | H | Längd | Ytelement | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1054.06120351 | svart | I | 6 | 6 | 7 | 4,4 | 9,1 | 2000 | 2,0 - 3,5 |  | | 35,53 SEK | | K1054.06120350 | natur | I | 6 | 6 | 7 | 4,4 | 9,1 | 2000 | 2,0 - 3,5 |  | | 35,53 SEK | | K1054.08120601 | svart | I | 8 | 8 | 9,4 | 6,6 | 9,1 | 2000 | 2,0 - 6,0 |  | | 57,38 SEK | | K1054.08140601 | svart | I | 8 | 8 | 9,4 | 6,6 | 11 | 2000 | 4,0 - 6,0 |  | | 28,01 SEK | | K1054.08140600 | natur | I | 8 | 8 | 9,4 | 6,6 | 11 | 2000 | 4,0 - 6,0 |  | | 25,61 SEK | | K1054.10220601 | svart | B | 10 | 10 | - | - | 13 | 2000 | 2,0 - 6,0 |  | | 38,36 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|