|
|
K0125 inchLåsspak 2K med yttergänga, gänginsats i brunerat stål - inch |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Greppspak: Hårda komponenter i glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods. Mjuka komponenter i Thermoflex baserade på SEBS. Ståldelar: hållfasthetsklass 5.8.Utförande:Brunerade ståldelar.Beställningsinformation:fr.o.m 70 mm skruvlängd är den 60 mm lång.Anmärkning:De hårda och mjuka komponenterna levereras som standard i svartgrått RAL 7021.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färgkombinationer och specialutföranden. Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0125.1A001X10 | 1 | 10-24 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 10 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A001X15 | 1 | 10-24 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 15 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A001X20 | 1 | 10-24 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 20 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A001X25 | 1 | 10-24 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 25 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A001X30 | 1 | 10-24 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 30 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A001X35 | 1 | 10-24 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 35 | | | 62,26 SEK | | K0125.1A001X40 | 1 | 10-24 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 40 | | | 62,26 SEK | | K0125.1A001X45 | 1 | 10-24 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 45 | | | 62,26 SEK | | K0125.1A001X50 | 1 | 10-24 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 50 | | | 62,26 SEK | | K0125.1A101X10 | 1 | 10-32 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 10 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A101X15 | 1 | 10-32 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 15 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A101X20 | 1 | 10-32 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 20 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A101X25 | 1 | 10-32 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 25 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A101X30 | 1 | 10-32 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 30 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A101X35 | 1 | 10-32 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 35 | | | 62,26 SEK | | K0125.1A101X40 | 1 | 10-32 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 40 | | | 62,26 SEK | | K0125.1A101X45 | 1 | 10-32 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 45 | | | 62,26 SEK | | K0125.1A101X50 | 1 | 10-32 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 50 | | | 62,26 SEK | | K0125.1A201X10 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 10 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A201X15 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 15 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A201X20 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 20 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A201X25 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 25 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A201X30 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 30 | | | 56,63 SEK | | K0125.1A201X35 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 35 | | | 62,26 SEK | | K0125.1A201X40 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 40 | | | 62,26 SEK | | K0125.1A201X45 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 45 | | | 62,26 SEK | | K0125.1A201X50 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 50 | | | 62,26 SEK | | K0125.2A201X15 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 15 | | | 69,74 SEK | | K0125.2A201X20 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 20 | | | 69,74 SEK | | K0125.2A201X25 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 25 | | | 69,74 SEK | | K0125.2A201X30 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 30 | | | 69,74 SEK | | K0125.2A201X35 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 35 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A201X40 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 40 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A201X45 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 45 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A201X50 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 50 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A201X55 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 55 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A201X60 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 60 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A301X15 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 15 | | | 69,74 SEK | | K0125.2A301X20 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 20 | | | 69,74 SEK | | K0125.2A301X25 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 25 | | | 69,74 SEK | | K0125.2A301X30 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 30 | | | 69,74 SEK | | K0125.2A301X35 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 35 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A301X40 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 40 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A301X45 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 45 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A301X50 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 50 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A301X55 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 55 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A301X60 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 60 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A401X15 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 15 | | | 69,74 SEK | | K0125.2A401X20 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 20 | | | 69,74 SEK | | K0125.2A401X25 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 25 | | | 69,74 SEK | | K0125.2A401X30 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 30 | | | 69,74 SEK | | K0125.2A401X35 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 35 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A401X40 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 40 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A401X45 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 45 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A401X50 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 50 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A401X55 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 55 | | | 74,98 SEK | | K0125.2A401X60 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 60 | | | 74,98 SEK | | K0125.3A301X15 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 15 | | | 80,23 SEK | | K0125.3A301X20 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 20 | | | 80,23 SEK | | K0125.3A301X25 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 25 | | | 80,23 SEK | | K0125.3A301X30 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 30 | | | 80,23 SEK | | K0125.3A301X35 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 35 | | | 86,64 SEK | | K0125.3A301X40 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 40 | | | 86,64 SEK | | K0125.3A301X45 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 45 | | | 86,64 SEK | | K0125.3A301X50 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 50 | | | 86,64 SEK | | K0125.3A301X55 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 55 | | | 86,64 SEK | | K0125.3A301X60 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 60 | | | 86,64 SEK | | K0125.3A401X15 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 15 | | | 80,23 SEK | | K0125.3A401X20 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 20 | | | 80,23 SEK | | K0125.3A401X25 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 25 | | | 80,23 SEK | | K0125.3A401X30 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 30 | | | 80,23 SEK | | K0125.3A401X35 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 35 | | | 86,64 SEK | | K0125.3A401X40 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 40 | | | 86,64 SEK | | K0125.3A401X45 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 45 | | | 86,64 SEK | | K0125.3A401X50 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 50 | | | 86,64 SEK | | K0125.3A401X55 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 55 | | | 86,64 SEK | | K0125.3A401X60 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 60 | | | 86,64 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|