- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- K1566
Teleskopskenor i stål för spårmontering, delvis utdragbara, bärkraft upp till 10 kg
- K1567
Teleskopskenor i stål för spårmontering, delvis utdragbara, bärkraft upp till 12 kg
- K1568
Teleskopskenor i stål för spårmontering, överutdragbara, bärkraft upp till 20 kg
- K2089
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 20 kg
- K2090
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 30 kg
- K1569
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 30 kg
- K1571
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1572
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1573
Teleskopskenor i stål för montering utanpå, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1574
Teleskopskenor i stål för montering utanpå, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1575
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 40 kg
- K1577
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 45 kg
- K1710
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 50 kg
- K1578
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärkraft upp till 60 kg
- K1579
Teleskopskenor i stål för montering utanpå, överutdragbara, bärkraft upp till 60 kg
- K1711
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 65 kg
- K1712
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 65 kg
- K1713
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 70 kg
- K1714
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 70 kg
- K1715
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 80 kg
- K1580
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärkraft upp till 90 kg
- K2092
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 90 kg
- K1716
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 90 kg
- K2093
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor
- K2094
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor
- K2095
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor
- K1717
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 160 kg
- K1718
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 160 kg
- K1719
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 272 kg
- K1720
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 272 kg
- K1721
Teleskopskenor i aluminium för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 300 kg
- K2018
Teleskopskenor i stål dubbel T-form, helt utdragbara, bärförmåga upp till 305 kg
- K2073
Teleskopskenor i stål, kompakta helt utdragbara, bärförmåga upp till 420 kg
- K2074
Teleskopskenor i stål, kompakta helt utdragbara, bärförmåga upp till 480 kg
- K2019
Teleskopskenor i stål dubbelanordnade, helt utdragbara, bärförmåga upp till 133 kg
- K2020
Teleskopskenor i stål delvis utdragbara, bärförmåga upp till 741 kg
- K2021
Teleskopskenor i stål S-form, helt utdragbara, bärförmåga upp till 459 kg
- K2022
Linjärkullager med invändiga glidstycken, stål, bärförmåga upp till 3.959 kg
- K2087
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 68 kg
- K2088
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 68 kg
- K2091
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 68 kg
- K2096
Monteringsvinklar i rostfritt stål för teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2094Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Monteringsvinklar i stål.Utförande:Monteringsvinklar förzinkade.Beställningsinformation:Säljs parvis. Fästmaterial ingår.Anmärkning:Som alternativ till montering på golvet eller på sidan.Tillbehör:K1718 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 160 kg. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|