|
|
K2074Teleskopskenor i stål, kompakta helt utdragbara, bärförmåga upp... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skenor i stål. Kulhållare i stål. Kulor i rostfritt stål.Utförande:Förzinkade skenor. Förzinkade kulhållare. Härdade kulor.Beställningsinformation:Säljs separat.Anmärkning:För de helt utdragbara teleskopskenorna är rörelsen lika med monteringslängden, vilket gör dem bekvämare och enklare att använda. Teleskopskenorna når de angivna bärförmågorna vid sidomontering.
Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet anger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas.
Vid horisontell montering är bärförmågan 70 % lägre.
Passar för skenavstånd upp till 1 000 mm.Tekniska dataRörelsehastighet: 0,5 m/s.Temperaturområde:-20 °C - +180 °C.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | B | B1 | D | H | L | L1 | L2 | L3 | Antal hål | Slag S | Bärförmåga per par kg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2074.0400 | 70 | 25 | M8 | 32 | 400 | 50 | - | 200 | 8 | 400 | 440 | | | 3 655,92 SEK | | K2074.0450 | 70 | 25 | M8 | 32 | 450 | 50 | - | 250 | 8 | 450 | 450 | | | 4 057,14 SEK | | K2074.0500 | 70 | 25 | M8 | 32 | 500 | 50 | - | 300 | 8 | 500 | 460 | | | 4 584,72 SEK | | K2074.0550 | 70 | 25 | M8 | 32 | 550 | 50 | - | 350 | 8 | 550 | 470 | | | 5 132,10 SEK | | K2074.0600 | 70 | 25 | M8 | 32 | 600 | 50 | - | 400 | 8 | 600 | 480 | | | 5 569,81 SEK | | K2074.0650 | 70 | 25 | M8 | 32 | 650 | 50 | 200 | - | 12 | 650 | 460 | | | 5 975,99 SEK | | K2074.0700 | 70 | 25 | M8 | 32 | 700 | 50 | 225 | - | 12 | 700 | 440 | | | 6 428,01 SEK | | K2074.0750 | 70 | 25 | M8 | 32 | 750 | 50 | 250 | - | 12 | 750 | 420 | | | 6 822,78 SEK | | K2074.0800 | 70 | 25 | M8 | 32 | 800 | 50 | 275 | - | 12 | 800 | 400 | | | 7 246,07 SEK | | K2074.0850 | 70 | 25 | M8 | 32 | 850 | 50 | 300 | - | 12 | 850 | 380 | | | 7 678,08 SEK | | K2074.0900 | 70 | 25 | M8 | 32 | 900 | 50 | 325 | - | 12 | 900 | 360 | | | 8 092,97 SEK | | K2074.0950 | 70 | 25 | M8 | 32 | 950 | 50 | 350 | - | 12 | 950 | 340 | | | 8 516,15 SEK | | K2074.1000 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1000 | 50 | 375 | - | 12 | 1000 | 320 | | | 8 799,20 SEK | | K2074.1050 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1050 | 50 | 400 | - | 12 | 1050 | 310 | | | 9 185,58 SEK | | K2074.1100 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1100 | 50 | 425 | - | 12 | 1100 | 300 | | | 9 603,16 SEK | | K2074.1150 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1150 | 50 | 450 | - | 12 | 1150 | 290 | | | 10 035,17 SEK | | K2074.1200 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1200 | 50 | 475 | - | 12 | 1200 | 280 | | | 10 432,95 SEK | | K2074.1250 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1250 | 50 | 500 | - | 12 | 1250 | 270 | | | 10 864,86 SEK | | K2074.1300 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1300 | 50 | 525 | - | 12 | 1300 | 260 | | | 11 259,63 SEK | | K2074.1400 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1400 | 50 | 575 | - | 12 | 1400 | 240 | | | 12 123,53 SEK | | K2074.1500 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1500 | 50 | 625 | - | 12 | 1500 | 220 | | | 12 950,30 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|