HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Nonieskala och nollmarkering aluminium, självhäftande eller med hål
K0757_NA

Nonieskala och nollmarkering aluminium, självhäftande eller med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Aluminium.Utförande:Svart anodiserat.Anmärkning:Skalor av aluminium i styvt utförande med självhäftande baksida eller med hål. Tvärsnitt 15 x 2 mm.

Bländfri och lättavläst med svartanodiserad yta och kontrasterande skala. Skalan är djupt laserpräglad.
På begäran:– Nollpunkt höger/nedtill eller i mitten
– Skala upptill/höger eller på båda sidor
– Andra längder
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0757_NA Nonieskala och nollmarkering aluminium, självhäftande eller med hål 149 kB

Ritningar

Nonieskala och nollmarkering aluminium, självhäftande eller med hål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ProdukttypInfästningsalternativUtförande 1NollpunktSkalningBHCADTillb.PrisBeställ
K0757.0001nonieskalasjälvhäftandehorisontellvänsterupp152 79,00 SEK
K0757.0101nonieskalasjälvhäftandevertikaltuppehöger152 79,00 SEK
K0757.00nollmarkeringsjälvhäftandehorisontell--152 56,83 SEK
K0757.01nollmarkeringsjälvhäftandevertikalt--152 56,83 SEK
K0757.1001nonieskalafästhålhorisontellvänsterupp152 100,85 SEK
K0757.1101nonieskalafästhålvertikaltuppehöger152 100,85 SEK
K0757.10nollmarkeringfästhålhorisontell--152 76,84 SEK
K0757.11nollmarkeringfästhålvertikalt--152 76,84 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se