- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0757Skalor aluminium självhäftande eller med hål |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminium.Utförande:Svart anodiserat.Anmärkning:Skalor av aluminium i styvt utförande med självhäftande baksida eller med hål. Tvärsnitt 15 x 2 mm.
Bländfri och lättavläst med svartanodiserad yta och kontrasterande skala. Skalan är djupt laserpräglad.På begäran:– Nollpunkt höger/nedtill eller i mitten – Skala upptill/höger eller på båda sidor – Andra längderSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Produkttyp | Infästningsalternativ | Utförande 1 | Nollpunkt | Gradering | Skalning | B | H | L | L1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0757.000010X0250 | skala | självhäftande | horisontell | vänster | 1 mm | ner | 15 | 2 | 250 | 250 | | | 139,59 SEK | | K0757.000010X0500 | skala | självhäftande | horisontell | vänster | 1 mm | ner | 15 | 2 | 500 | 500 | | | 192,65 SEK | | K0757.000010X0750 | skala | självhäftande | horisontell | vänster | 1 mm | ner | 15 | 2 | 750 | 750 | | | 297,16 SEK | | K0757.000010X1000 | skala | självhäftande | horisontell | vänster | 1 mm | ner | 15 | 2 | 1000 | 1000 | | | 476,89 SEK | | K0757.010010X0250 | skala | självhäftande | vertikalt | uppe | 1 mm | vänster | 15 | 2 | 250 | 250 | | | 139,59 SEK | | K0757.010010X0500 | skala | självhäftande | vertikalt | uppe | 1 mm | vänster | 15 | 2 | 500 | 500 | | | 192,65 SEK | | K0757.010010X0750 | skala | självhäftande | vertikalt | uppe | 1 mm | vänster | 15 | 2 | 750 | 750 | | | 297,16 SEK | | K0757.010010X1000 | skala | självhäftande | vertikalt | uppe | 1 mm | vänster | 15 | 2 | 1000 | 1000 | | | 476,89 SEK | | K0757.100010X0250 | skala | fästhål | horisontell | vänster | 1 mm | ner | 15 | 2 | 250 | 260 | | | 157,46 SEK | | K0757.100010X0500 | skala | fästhål | horisontell | vänster | 1 mm | ner | 15 | 2 | 500 | 510 | | | 220,85 SEK | | K0757.100010X0750 | skala | fästhål | horisontell | vänster | 1 mm | ner | 15 | 2 | 750 | 760 | | | 333,85 SEK | | K0757.100010X1000 | skala | fästhål | horisontell | vänster | 1 mm | ner | 15 | 2 | 1000 | 1010 | | | 522,63 SEK | | K0757.110010X0250 | skala | fästhål | vertikalt | uppe | 1 mm | vänster | 15 | 2 | 250 | 260 | | | 157,46 SEK | | K0757.110010X0500 | skala | fästhål | vertikalt | uppe | 1 mm | vänster | 15 | 2 | 500 | 510 | | | 220,85 SEK | | K0757.110010X0750 | skala | fästhål | vertikalt | uppe | 1 mm | vänster | 15 | 2 | 750 | 760 | | | 333,85 SEK | | K0757.110010X1000 | skala | fästhål | vertikalt | uppe | 1 mm | vänster | 15 | 2 | 1000 | 1010 | | | 522,63 SEK | |
|
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|