- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:PolyamidUtförande:Elfenbensfärg. Anmärkning:Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad. Med svart konturring invändigt för tydligare blåskontur. - Utstickande fyllspets nedtill. - Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka - Klar vätskaTemperaturområde:-35 °C till +55 °C.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D1 | H | Känslighet | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1157.120720 | 12 | 7 | 20' | | | 41,54 SEK | | K1157.140730 | 14 | 7,7 | 30' | | | 38,75 SEK | | K1157.150720 | 15 | 7,7 | 20' | | | 41,54 SEK | | K1157.180930 | 18 | 9,2 | 30' | | | 42,95 SEK | | K1157.201040 | 20 | 10,6 | 40' | | | 51,66 SEK | | K1157.251230 | 25 | 11,5 | 30' | | | 65,76 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|