- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Rörkopplingar
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0472
Rörkopplingar korskoppling rostfritt stål
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast med kulled
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium med kulled
- K0475
Rörkopplingar T-koppling rostfritt stål
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0476
Rörkopplingar, vinkelkoppling, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast med kulled
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium med kulled
- K0477
Rörkopplingar fot rostfritt stål
- K0478
Rörkopplingar, fot, plast
- K0478
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar fläns rostfritt stål
- K0480
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0480
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0481
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, rak, plast med kulled
- K0483
Rörkopplingar, raka, aluminium
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med dubbel kulled
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke plast, med utvändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med utvändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot plast, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot aluminium, med invändig kugg
- K0488
Rörkopplingar, led, plast
- K0488
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, led, plast
- K0489
Rörkopplingar led, plast med kulled
- K0489
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, plast
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, aluminium
- K0491
Reduceringshylsor fyrkant
- K0492
Reduceringshylsor, runda
- K0495
Linjärenheter
- K0495
Linjärenheter i rostfritt stål
- K0493
Runda rör och fyrkantsrör
- K1966
Runda rör aluminium med spår
- K1967
Vridsäkring plast för rörkopplingar
- K0494
Ändplugg plast för runda rör och fyrkantsrör
- K2028
Skyddshätta plast för runda rör
- K2029
Skyddshätta plast för fyrkantsrör
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling i rostfritt stål för linjärenhet
- K0497
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns i rostfritt stål för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot aluminium, för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot i rostfritt stål för linjärenhet
- Skärmhållare
- Kontaktanslutning
- Tillbehör för aluminiumprofiler
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2028Skyddshätta plast för runda rör |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp i mjuk PVC.Utförande:Grundkropp svart.Anmärkning:Shore hårdhet 92 A. UV-stabil. ØD = ytterdiameter för rören på vilka respektive hätta passar.Användning:Hättorna används som skydd mot vassa kanter på rör.Temperaturområde:Vid belastning kyltåliga ner till ca -15 °C.Montage:En lätt uppvärmning till ca 40 °C underlättar monteringen, ökar vidhäftningen och gör att större rörtoleranser kan utjämnas.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2028.06 | 5,8-6,2 | 10 | | | 1,29 SEK | | K2028.08 | 7,9-8,5 | 11 | | | 1,94 SEK | | K2028.10 | 9,8-10,2 | 13 | | | 2,15 SEK | | K2028.12 | 11,8-12,8 | 15 | | | 2,37 SEK | | K2028.16 | 15,5-16,5 | 22,5 | | | 2,58 SEK | | K2028.18 | 17,8-18,8 | 21 | | | 2,70 SEK | | K2028.19 | 18,8-19,4 | 22 | | | 3,44 SEK | | K2028.20 | 19,4-20,8 | 21,5 | | | 3,01 SEK | | K2028.22 | 21,8-23 | 22 | | | 3,44 SEK | | K2028.25 | 24,5-26 | 24 | | | 4,63 SEK | | K2028.27 | 26,5-28 | 26 | | | 5,92 SEK | | K2028.28 | 27,5-29 | 25 | | | 6,03 SEK | | K2028.30 | 29,5-31,5 | 26 | | | 6,03 SEK | | K2028.32 | 31,5-33,5 | 26 | | | 6,36 SEK | | K2028.34 | 33-35,5 | 26 | | | 7,75 SEK | | K2028.38 | 37-39 | 27 | | | 9,37 SEK | | K2028.40 | 39-41 | 26 | | | 10,76 SEK | | K2028.42 | 41-43 | 26 | | | 10,76 SEK | | K2028.43 | 42-44,5 | 26 | | | 11,09 SEK | | K2028.45 | 44-46 | 26 | | | 12,17 SEK | | K2028.48 | 47-49,5 | 27 | | | 12,27 SEK | | K2028.50 | 48,5-51 | 27 | | | 12,70 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|